Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

MXJ-Z, High Precision Slide Table (ø12, ø16)

MXJ-Z, High Precision Slide Table (ø12, ø16)
Deze afbeelding komt mogelijk niet overeen met de door u gekozen configuratie.
Klik op het onderstaande 3D-previewpictogram om uw precieze selectie te zien.
  • Strokes up to 50 mm.
  • Mounting pin holes on 4 surfaces.
  • Side mounting available.
  • Travelling parallelism: 0.005 mm.
  • Wide range of adjuster options.
  • Operating pressure range: 0.1 to 0.7 MPa.

Bore Size
Symmetric Type
Stroke
Adjuster
Switch Rail
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order

Gerelateerde producten