Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

PF3A

Wij helpen u met uw efficiëntie

  • Gebruik één product om lekkages te detecteren en hou het luchtverbruik zichtbaar - 100:1 flowratio met bijna geen drukverlies.
  • Verkrijg in een oogopslag meer informatie – 2-regelig display met direct tot 4 gelijktijdige waarden, waaronder flow, druk en temperatuur.
  • Automatiseer uw monitoringproces op een slimme manier - IO-Link voor online parametrisering en het opvragen van numerieke data. Parallelle analoge output is mogelijk.
  • Realiseer een alles-in-een oplossing - mogelijkheid om met een geïntegreerde druk - en temperatuursensor aan te sluiten op een luchtverzorgingsunit.

En veel meer

  • Applicable fluid: Air, N2, CO2, Ar
  • 3-colour 2 or 4-screen display
  • Outputs: IO-Link, NPN/PNP and analogue/external input
  • Rated flow ranges: from 5 to 12000 l/min
  • IP65 enclosure.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection