Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

Vertragingsregelaar – DAS

Soepele beweging

  • Verminder de impact van het einde van de slag – dubbele snelheidsregeling van de cilinders
  • Bespaar ruimte – tot 76% reductie van de vereiste ruimte ten opzichte van een systeem van ventielen, koppelingen en snelheidsregelventielen
  • Voor jouw applicaties die moeilijk toegankelijk zijn – eenvoudige installatie tussen het ventiel en de cilinder
  • Eenvoudig instellen – debietregeling door twee push-lock knoppen met indicator.

And much more

  • Toepasbare slangen O.D.: Ø 4 tot Ø 12 mm en Ø 5/32" tot Ø 1/2"
  • Werkdrukbereik: 0,2 tot 0,7 MPa.

Configure your product

 
Bodygrootte
Montage
Toepasbare buitendiameter slangen