Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

VFS2000, Body Ported & Base Mounted Type Valve, Metric

  • VFS2000, body ported & base mounted valves
  • Thread type: Rc(PT)
  • Port sizes: 1/8, 1/4
  • Maximum operating pressure: 9.9kgf/cm²
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 60°C
  • Manual override: non locking push style