Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

IDK

Een stap voorwaarts in vochtregulering

  • Voorkom storingen in de werking van je actuatoren – slang houdt condensatie tegen
  • Bespaar arbeid en tijd – snel aansluiten en loskoppelen met one-touch koppeling
  • Verminder je lucht- en energieverbruik – spoellucht en stroomvoorziening zijn niet nodig vergeleken met oplossingen gebaseerd op luchtdrogers
  • Hou je slangen in goede vorm – spiraalmodel voorkomt dat de slang vervormt.

En veel meer

  • Toepasbare buitendiameter slangen: Ø 2 tot Ø 6 mm
  • Twee vormen: lineair en spoel
  • Effectieve slanglengtes: 100 en 200 mm.