Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Productcatalogus

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve
Deze afbeelding komt mogelijk niet overeen met de door u gekozen configuratie.
Klik op het onderstaande 3D-previewpictogram om uw precieze selectie te zien.
At SMC we believe we have 'sealed it' with our refined XSA series high vacuum solenoid valve. Normally closed, the XSA offers high sealing with minimum leakage and a minimum operating pressure differential of just 1 x 10-6 Pa (abs). Highly versatile, it has compression and face seal fittings, a Faston terminal and greater choice of voltages. The spring has also been moved to the XSA's body, reducing contact and minimising particle generation. Corrosion resistant, efficient, economical to operate and lighter in weight, are all new commercial advantages of the XSA that support our focus on developing innovations to drive energy savings and competitive advantages for customers. It is suitable for applications such as gas injection within the process chamber and when working with inert gases for industries such as food, medical, semiconductor, photovoltaic and LCD.

Selecteer de waarden in de keuzelijsten en filter de artikelen die deze karakters in het artikelnummer hebben. Dit is geen exacte zoekactie, controleer a.u.b. de "Productbijzonderheden" of gebruik de functie "Vergelijken" voor meer artikelinformatie.

Artikelen op voorraad kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder kennisgeving vooraf.

Resultaten ? tot ? van ? records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Uw zoekactie heeft geen resultaten opgeleverd
Model
Orifice Size
Fitting Size
Fitting Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Spacer

Gerelateerde producten