Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Productcatalogus

Vacuümeiland – ZKJ

Welke voordelen biedt de ZKJ-serie nog meer?

  • Communiceer op afstand – regel en monitor tot 16 ejectoren via PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT & IO-Link
  • Verlaag je energie- en productiekosten – energiebesparende functie, M12-connectoren, eenvoudig filteronderhoud en functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Zorg voor duurzaamheid – beschermende IP65-behuizing voor gemiddelde/zware omstandigheden

En veel meer

  • Afmetingen nozzle: Ø 0,7, Ø 1,0, Ø 1,2, Ø 1,5
  • Aanzuigdebiet tot 74 l/min met een vacuümdruk van -89 kPa
  • Max. ventilflöde: 415 l/min
  • Functie voor ontluchtingsafdichting om werkstukken snel vrij te geven
  • Ontluchtingsspecificaties: poortafvoer, hoogwaardige geluidsdemper
  • Eenvoudig te vervangen filterelement.


  • Het modelnummer van de basisplaat kan niet zelfstandig worden besteld.
    Wij verwijzen u naar de catalogus voor meer informatie of neem contact met ons op via de knop rechts ‘Vraag het onze experts’.
    Wij ondersteunen u graag met de configuratie van uw vacuümeiland met ProfiNET uit de ZKJ-serie.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Output A(4), B(2) Port, Supply P(1) Port
Type bekrachtiging
Optie