Product selecteren
×

Ga naar bijzonderheden
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC SISTEMA bibliotheek

Informatie over veiligheidsgerelateerde parameters voor onze producten

SISTEMA is een softwaretool die op basis van veiligheidsintegriteit machineapplicaties evalueert. De tool wordt geleverd door IFA, het instituut voor beroepsveiligheid en -gezondheid van de Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). De kosteloze software helpt u bij het berekenen van uw veiligheidsfunctie. Meer informatie kunt u vinden op de website van DGUV: www.dguv.de.

SMC biedt u als download SISTEMA bibliotheken (versie 3) met veiligheidsgerelateerde parameters voor SMC producten.

SISTEMA bibliotheekbestand

Beschikbare talen: EN
Bestandstype: ZIP
Bestandsgrootte: 0,267 MB
Laatste update: 2026-04-24

. .

Resultaten 81 tot 100 van 112 records
Toon 10 | 20 | 50 | 100
Modellen Beschrijving Handleiding Verklaring Conformiteit Betrouwbaarheidsdata
(B10 / B10d)
Tekeningen
VHK#A Finger Valve
VHS-A/-B Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes (Single/Double Action)
VHS-D 3 Port Pressure Relief Valve with Locking Holes
VM-X207A 2/3 Port Manual Locking Mechanical Valve
VM100-A/VM200-A 2/3 Port Mechanical Valve
VM1000 Micro Mechanical Valve
VM100F 2/3 Port Mechanical Valve with One-touch Fitting
VM430 3 Port Mechanical Valve
VNA 2 Port Valve for Compressed Air and Airhydro Circuit Control
VNB 2 Port Process Valve External Solenoid or Air operated
VNB-X700 Pressure Relief 3 Port Valve with Locking Holes
VNB-X717 Air Operated Process Valve (universal porting)
VP300/500/700 3 Port solenoid valve
VP346E_546E_746E_946E Modular Type 3-Port Solenoid Valve Residual Pressure Relief Type
VP500-700-X555 Residual pressure relief valve with direct monitoring and soft start function
VP500-700-X585 Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems
VP500/700-X536/X538 Monitored Dump Valve for Use in Safety Related Systems
VP546/746 Residual Pressure Release Valve for use in Safety Related Systems
VPA 3 Port Air Operated Valve
VPA-X665 3 Port Air Operated Valve

Mogelijk worden sommige SMC SISTEMA-bestanden op dit moment verwerkt. Als u het gewenste product in de lijst hierboven niet kunt vinden, neem dan contact op met uw lokale SMC sales engineer voor meer informatie.