Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Slim onderhoud
Voorspellend onderhoud én monitoring van de conditie valt onder slim onderhoud. Onze manier om jouw productieproces betrouwbaar te houden.
SMC's antwoord op Industrie 4.0 is een praktische benadering om klanten te helpen hun digitalisering waardevol te maken. Deze benadering wordt slimme flexibiliteit genoemd.
In nauwe samenwerking met jou zorgen we dat jouw machines doeltreffend Industrie 4.0 proof worden door ze de slimme flexibiliteit te geven waar de markt om vraagt. Een combinatie van wat het beste werkt: expertise in automatisering en onze passie om intensief met jou samen te werken.
SMC biedt zekerheid met een beheerste benadering van Industrie 4.0. SMC biedt een compleet assortiment industriële automatiseringsoplossingen, van pneumatische en elektrische actuatoren tot producten voor vloeistofregeling, luchtverzorging, sensoren en schakelaars.
Bekijk ons assortiment en kies precies het artikel dat je nodig hebt.
Installaties die gebruik maken van gegevens kunnen hun processen optimaliseren door een hogere efficiëntie en uiteraard meer productiviteit.
Een gedecentraliseerd draadloos serieel systeem dat de aansluiting van meerdere externe units op een base unit mogelijk maakt zonder gebruik van communicatiekabels.
Veldbustechnologie heeft aanzienlijke voordelen op het gebied van bedrading, aansluitingen, installatiewerk en inbedrijfstelling, elektronische schema's en documentatie.
Geen hoofdpijn meer bij het ontwerpen van uw ventieleiland. SMC’s 5-poort magneetventiel biedt de flexibiliteit die u en uw machine nodig hebben.
Wil je de afmetingen van je robot verminderen of de belasting ervan verlagen? Heb je behoefte aan meer productiviteit of meer energie-efficiëntie? Vanwege zijn compacte formaat en verminderd massatraagheidsmoment is de JSY serie een uitstekende keuze.
Het is belangrijk om de temperatuur binnen exacte limieten te handhaven. Met onze Thermo Chillers realiseert u een nauwkeurige effectieve temperatuurregeling.
Ladingen kunnen zich aan het oppervlak van een voorwerp ophopen, totdat ze een manier vinden om te worden losgelaten of ontladen. Met de juiste controle kunnen zij bijdragen tot betere resultaten van het productieproces.
De ZKJ-serie vacuümeilanden voor seriële communicatie zorgen voor regeling op afstand en monitoring van de ejector. De energiebesparende functie vermindert het persluchtverbruik tot 90%.