Ontdek er meer over
Ontdek meer
Cilinders
Actuators
Selecteer op functionaliteit
Heb je interesse in een technische benadering van draadloos in moderne productie?
Positioneersystemen
Services
Handleidingen en downloads
Richtlijnen
SMC
Onze betrokkenheid
Waar kun je ons vinden
Welkom bij SMC!
Ventielen voor machineveiligheid
In ons uitgebreide ventielassortiment vind je ventielen waarmee de stroomrichting kan worden geregeld, met aanvullende functionaliteit die jouw machine betrouwbaarder en dus veiliger maakt.
Ons meest populaire ventiel voor machineveiligheid is het SY-ventiel. Wij leveren diverse varianten van het SY-ventiel. Ze zijn speciaal ontworpen voor toepassing in specifieke veiligheidsschakeliningen: SY-X350 serie veerretour spoel; SY-X31 serie pilootgestuurd met detectie van de spoelpositie; SY-X25 serie spoel met pal; SY-X310 serie pilootgestuurd met optie voor drukdetectie; SY-X30 serie detectie van de spoelpositie.
Naast de populaire SY serie 5-poort magneetventielen leveren wij ook de oude SY serie, de JSY serie, schotelventielen, mechanische ventielen, ontluchtingsventielen en softstartventielen. Ontdek hieronder het gehele assortiment.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.
Lees alles over machineveiligheid. SMC is een innovatieve, betrouwbare en sterke partner voor jou. Met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek configureer je alles op het gebied van machineveiligheid.
Bekijk ons assortiment en kies precies het ventiel dat je nodig hebt.
SY serie plug-in versie Technische documentatie
SY-X350 met gevalideerde veer retour SY-X31 voor schakelen stuurlucht ventieleiland met diagnose in ventiel SY-X25 met arretering SY-X310 voor schakelen stuurlucht ventieleiland met diagnose in onderblok SY-X30 met gevalideerde veer retour en diagnose in ventiel SY 3-positie, standaard 5/3-ventielen voor veiligheidsfuncties SY-X67, 4-positie dubbel 3/2 met externe stuurlucht en gevalideerde veer retour, SY5000 serie SY-X323, 4-positie dubbel 3/2 met externe stuurlucht en gevalideerde veer retour, SY3000 en SY7000 serie
SY serie
Technische documentatie
JSY serie, compacte versie
VT(0)307 serie
VP serie
VM100-A(-30, -32, -33) serie
VM200-A(-30, -32, -33) serie
VM1000 Serie
VZM500(-08, -34, -36, -37) serie
VHS serie
VNB (20, 30, 40)-X700 serie
AV serie
LVA/LVC Serie
SMC begeleidt jou met machineveiligheid voor pneumatische en elektrische automatiseringstechniek. Wij onderzoeken, analyseren, helpen je met het bepalen van de juiste veiligheidsfuncties en wij maken een voorstel voor de implementatie. Voor de benodigde veiligheidswaarden bieden wij met PneuSAFE en onze SISTEMA-bibliotheek de machineveiligheidstools die jij nodig hebt. SMC ondersteunt met het conceptueel ontwerp, de validatie en de trainingen. Daarmee zijn wij jouw geschikte partner in machineveiligheid.
Vraag onze experts hoe SMC jou het beste kan ondersteunen!