Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Luglio 2016
 
   
    

Gentile lettore,
Proprio come la sabbia sulla spiaggia cambia forma per adattarsi sotto i nostri passi, non sarebbe bello se tutte le cose potessero fare lo stesso?


Se sei un ingegnere progettista o un addetto alla manutenzione, probabilmente starai già facendo un cenno col capo, sognando soluzioni che si adattino a te, invece di essere costretto ad adattarti a loro.


Questo tipo di flessibilità è qualcosa che i nostri ingegneri hanno sempre in mente durante lo sviluppo o il miglioramento delle nostre soluzioni, in modo che si adattino a te come la sabbia sulla spiaggia. Questo mese, presentiamo la nostra nuova elettrovalvola a 5 vie della serie VQC4000/5000, flessibile e con portate elevate.

Continuiamo a goderci l’estate con flessibilità.

Benvenuto all’edizione di luglio di e-Matters.
Il team e-Matters.

       


  Innovazioni in evidenza

Nuova Serie VQC4000/5000 - Elettrovalvola a 5 vie - Manifold con connettore multipolare

Soluzione flessibile per portate elevate

       
  • Grande capacità e versatilità per la tua applicazione; con il modello VQC5000, si possono raggiungere portate fino a 4350 l/min con passo di 41 mm.
  • Maggiore flessibilità, unità plug-in come unità singola e utilizzo facilitato grazie all’uso di manifold con connettore multipolare e connettori orientabili.
  • Una soluzione robusta e duratura grazie al filtro integrato che evita l’ingresso di corpi estranei.

 Per tutte le informazioni sulla nuova serie VQC4000/5000, cliccare qui >>>>
        La nuova serie VQC4000/5000 è la soluzione ideale per controllare tutti i cilindri, in macchine per imballaggio, pallettizzatori, nastri trasportatori o pick&place. È particolarmente adatta per controllare applicazioni con cilindri di diametro fino a Ø180.




 

  Prodotti rinnovati, aggiornamento di luglio
Vogliamo rinfrescare il mese di luglio con 2 prodotti già lanciati che hanno dato prova di essere davvero eccellenti.
Rinfresca la tua estate con la serie PFMC e la serie PSE570.

     

Serie PFMC - Flussostato digitale con display a 3 colori
Monitor di visualizzazione resistente

  • Resiste ad ambienti di media gravosità grazie al grado di protezione IP65.
  • Assicura una visibilità elevata e chiara delle condizioni di monitoraggio - il valore di impostazione e il valore accumulato possono essere visualizzati allo stesso momento. Inoltre il display è orientabile.
  • Si adatta alle tue esigenze di misurazione: 3 modelli disponibili da 5 l/min fino a 2000 l/min.
PFMC è la soluzione ideale per il monitoraggio della portata d’aria in caso di verniciatura a spruzzo o per attività a risparmio energetico grazie alla possibilità di monitorare il flusso dell’apparecchio e di linee principali e/o derivate.


 Per tutte le informazioni sulla serie PFMC, cliccare qui >>>>
           

Serie PSE570 - Sensore di pressione per fluidi generici
Il sensore che ti fa risparmiare tempo

  • Il connettore M12 riduce i tempi di cablaggio e i costi di impostazione.
  • Costi ancora più bassi grazie alla lunga vita operativa - Elevata resistenza pressioni elevate o a picchi improvvisi.
  • Grazie ai materiali usati il sensore è resistente alla corrosione di gas / fluidi. Materiale delle parti a contatto con fluidi: C3604 + nichelatura, Al2O3 (allumina 96%), FKM + grasso.
PSE570 è la soluzione ideale per qualsiasi settore in cui è necessario misurare la pressione di liquidi o gas non corrosivi. Ad esempio per il controllo della pressione di liquidi refrigeranti , il controllo della pressione di scarico per compressori o il controllo dell’aspirazione di un pezzo contenente condensa.


 Per tutte le informazioni sulla serie PSE570, cliccare qui >>>>







Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es