L'amplificatore d'aria ad efficienza energetica ZHV offre alte prestazioni in applicazioni con portate elevate
Tutti i settori dell'automazione possono trarre vantaggio dall'amplificatore d'aria ZHV di SMC, un nuovo prodotto che offre alte prestazioni e che può soddisfare le diverse specifiche dei clienti, anche le portate più elevate. Efficiente dal punto di vista energetico, ZHV è compatto, leggero e funziona sia come unità di soffiaggio, sia come unità di vuoto.
Molte applicazioni richiedono elevate portate in aspirazione (vuoto) o in soffiaggio e ciò comporta un elevato consumo di aria compressa. Per ovviare a questo problema, ZHV di SMC moltiplica l'alimentazione pneumatica per il soffiaggio di 4 volte (fino a 6820 l/min) e l'aspirazione di 3 volte (fino a 5270 l/min), consentendo così di massimizzare l'efficienza energetica e consentire un risparmio sui costi. Inoltre, la portata è regolabile in base alle esigenze del cliente.
Massimizzazione dell'efficienza energetica
L'amplificatore d'aria ZHV è molto efficiente nelle applicazioni di vuoto (rapporto 1:3). In particolare, l'elevato flusso di aspirazione rende il prodotto adatto a processi come la raccolta di polvere , il trasferimento di granulati e di pezzi permeabili o porosi.
Per il soffiaggio, invece, che è una delle applicazioni a maggior consumo di aria compressa, ZHV è particolarmente efficiente grazie al rapporto 1:4. Le applicazioni tipiche includono il soffiaggio di gocce d'acqua o di trucioli di lavorazione, il raffreddamento di stampi in plastica o di bottiglie in PET e la riduzione della temperatura delle macchine per la saldatura della plastica.
Pronto all'uso
Il nuovo ZHV di SMC è un miglioramento della serie ZH-X185. L'amplificatore d'aria ZHV è intercambiabile con la serie precedente, semplificando così l'adozione da parte dei clienti.
Tra le varie caratteristiche, c'è la possibilità di regolare la portata del soffio e dell'aspirazione in modo semplice e veloce, in base ai propri requisiti. Ruotando l'ugello in senso antiorario è possibile aumentare il flusso di aspirazione, con conseguente aumento della pressione del vuoto e della portata di scarico. Allo stesso modo, ruotando l'ugello in senso orario, si diminuisce il flusso di aspirazione ottenendo una riduzione della pressione del vuoto e della portata di scarico.
Un'altra novità rispetto alla serie precedente è il design compatto e leggero. Il volume interno ridotto e il peso di soli 46 grammi offrono una riduzione del volume del 50% e più spazio libero nella macchina. Inoltre, ZHV offre filettature Rc, G e NPT per l'ingresso dell'alimentazione dell'aria.
Vantaggi
L'amplificatore d'aria ZHV conserva comunque molti vantaggi della serie precedente ZH-X185, come l'ampio diametro del passaggio del fluido: Ø 13, Ø 21.6, Ø 30 e Ø 42 [mm].
Infine, ma non meno importante, ZHV è facile da installare ed è azionato ad aria (non richiede l'uso dell'elettricità). In questo modo la manutenzione è semplificata, poiché un amplificatore elettrico prevede la manutenzione del motore, aumentando così i costi e i fermi macchina.
1 lug 2023