Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Ottobre 2016
 
   
    

Gentile cliente,
"Prevenire è meglio che curare". Sappiamo tutti quanto sia vero questo detto. Tuttavia, a volte la prevenzione comporta una tale seccatura che attiviamo il tasto "non ora".


Questo mese vi presentiamo un nuovo sistema di prevenzione. Per chi di voi ha la necessità di ridurre al minimo le operazioni di manutenzione ed i costi , noi abbiamo il prodotto giusto. Vi presentiamo la Serie AFJ che risponde pienamente alle vostre esigenze.


Perché a noi piacciono le soluzioni efficaci.

Benvenuto
Il team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie AFJ - Filtro per Vuoto

Soluzione completa per sistemi per vuoto

       
  • Il filtro per vuoto a portate elevate aumenta la vita utile di eiettori, pompe e altri componenti di sistemi per il vuoto, eliminando polvere o polvere e condensa.
  • Consente una sostituzione facile e veloce degli elementi filtranti, senza l’ausilio di utensili. - Maggiore visibilità dell’elemento filtrante da tutto il perimetro.
  • Lunghezza aumentata della vita operativa dei componenti del sistema - Una gamma di filtrazioni nominali disponibili di 5µm, 40µm e 80µm.
 Per tutte le informazioni sulla serie AFJ, cliccare qui >>>>
        Serie AFJ è la soluzione ideale per ogni applicazioni con sistema di trasferimento ad aspirazione mediante eiettore (ad esempio in macchine di imballaggio per alimenti).




 

  Altre innovazioni di questo mese

 

Serie MHM-X6400 - Pinza a magnete
Specificamente studiato per la gestione di pezzi di acciaio irregolari

  • Movimentazione affidabile e sicura - Con una forza di presa massima di 120 N è in grado di trattenere i pezzi anche quando l’aria viene interrotta
  • Aumenta la produttività - si riducono i tempi di ciclo con una forza residua di 0.3 N max.
  • Grande flessibilità di utilizzo Evita danni grazie al paracolpi in gomma fluorurata.
MHM-X6400 è la soluzione ideale per le applicazioni dove il vuoto non può essere utilizzato. Qualsiasi applicazione in cui vengono impiegati pezzi ferromagnetici, tra cui quelli con fori e superfici irregolari sui quali non è possibile utilizzare una ventosa.

 Per tutte le informazioni sulla serie MHM-X6400, cliccare qui >>>>



 

Estensione gamma Serie HECR - Thermo-con a montaggio su rack - Tipo Peltier
Grande stabilità della temperatura per il montaggio standard

  • Si adatta meglio alle vostre esigenze - aggiunte 2 nuove capacità di raffreddamento: 400 W e 510 W.
  • Ingombri e tempi di installazione ridotti - è possibile montare contemporaneamente più unità su un rack.
  • Maggiore produttività e massimo rendimento con l'ottimizzazione della qualità del processo grazie all'eccellente stabilità della temperatura.
HECR è la soluzione ideale per ogni tipo di applicazione che richieda l'alimentazione a temperatura costante di un fluido in un apparecchio nel settore medicale, chimico, dell'elettronica e dei laser.

 Per tutte le informazioni sulla serie HECR, cliccare qui >>>>
   
  SMC sarà presente a

Ricordati i nostri appuntamenti fieristici autunnali

Medica e Compamed 2016
Padiglione 3 / Stand 3B52
Padiglione 8b / Stand 8b/H04 (Compamed),
dal 14 al 17 novembre
Generiamo soluzioni



Per maggiori informazioni, cliccare qui >>>>


Valve World 2016
Padiglione 5 / Stand 5E05,
dal 29 novembre all’1 dicembre
Le tue soluzioni - controllate in modo ottimale


 






Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es