Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, vai alla versione on-line.
Novembre 2016
 
   
    

Gentile cliente,
Durante le Olimpiadi della scorsa estate in Brasile, un presentatore della TV venezuelana, mentre stava traducendo simultaneamente il discorso di apertura del Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, ha tradotto la frase in inglese “selfishness is gaining ground" (l'egoismo sta guadagnando terreno) come se fosse “selfies are all around” (i selfi sono dappertutto).


Questo piccolo aneddoto ci serve per introdurre l'importanza di ottenere dati simultanei mantenendo pertinenza e accuratezza. Novembre è lo scenario scelto per le ultime novità in fatto di pressostati. Con uno schermo che mostra informazioni più rilevanti, in modo più veloce e accurato. Una soluzione che vi fa risparmiare tempo e vi facilita un po' le cose.


Arriviamo tutti simultaneamente alla fine di novembre.

Benvenuti all'edizione di novembre di e-Matters.
Il team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie ZSE20(F)/ISE20 - Pressostato digitale ad alta precisione con display a 3 visualizzazioni

Maggiori e più veloci informazioni a vostra disposizione.

       
  • Maggiori informazioni a colpo d'occhio - È possibile visualizzare contemporaneamente 2 parametri specifici (valore di regolazione e misurato)
  • Risparmio di tempo grazie alle impostazioni facilitate - 3 modalità di impostazione disponibili
  • Rilevare velocemente possibili guasti - ritardo di soli 1.5 ms.

 Per tutte le informazioni sulla serie ZSE20(F)/ISE20, cliccare qui >>>>
        La serie ZSE20(F)/ISE20 è la soluzione ideale per il controllo del valore della pressione sorgente e il valore di vuoto nei processi di manipolazione ad esempio applicazioni pick&place come mostrato nella figura sotto.




 

  Altre innovazioni di questo mese

 

Serie WF300 - Filtro per acqua
Ottieni ottima qualità dell'acqua

  • Rimuove piccole impurità- misura mesh da 25 a 100 micron
  • Robusto e facile da pulire - mesh sostituibile in acciaio inox.

 Per tutte le informazioni sulla serie WF300, cliccare qui >>>>
  La serie WF300 è la soluzione ideale per macchine dotate di circuiti di acqua di raffreddamento, come pistole di saldatura o macchine utensili. Può essere utilizzata anche nel settore della stampa, per controllare la qualità dello spruzzo d'acqua usato per umidificare la carta.




 

Serie WR110 - Regolatore per acqua
Soluzione di regolazione robusta e con funzione di bloccaggio

  • Assicura la regolazione della portata dell'acqua - il sistema di bloccaggio previene l'uso accidentale
  • Una soluzione resistente - Corpo in ottone duraturo.

 Per tutte le informazioni sulla serie WR110, cliccare qui >>>>
  La serie WR110 è la soluzione ideale per applicazioni che richiedono la regolazione della portata dell'acqua nei circuiti di raffreddamento, come quelli per le camere a vuoto o per stampi.

   


 

Serie INA-14 & XTO-674 - Valvole unidirezionali per aria e acqua
Per condizioni estreme

  • Resistenza e durata - Corpo in acciaio inox e ottone, con resistenza alle alte temperature (fino a 80 ºC) e alle basse temperature (fino a -30 ºC)
  • Riduzione della caduta di pressione e dei costi - min. pressione d'esercizio di 0.01 MPa.

 Per tutte le informazioni sulla serie INA-14 e XTO-674, cliccare qui >>>>
  Le serie INA-14 e XTO-674 sono la soluzione ideale per evitare il riflusso di aria e acqua verso la sorgente del fluido in condizioni speciali, come aree arrugginite o corrosive sottoposte a schizzi d'acqua.

   






Le informazioni di contatto sono state raccolte nel sito web CADENAS, dalla pagina del Catalogo Digitale SMC e attraverso la vostra sottoscrizione alla e-Matters.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es