Se questo messaggio non viene visualizzato correttamente, consultare la versione on-line.
Giugno 2017
 
   
    

Gentile cliente,


Le origini delle moderne infradito ci riportano agli Stati Uniti degli anni 50. Per ottenere un design semplice, le fabbriche americane trassero ispirazione dallo zori, il tipico sandalo giapponese.


Il segreto del loro successo sta nella loro semplicità; dopo tutto, l’estate è il momento per godersi un po’ di semplicità. Il mese di giugno è quindi perfetto per presentare il nostro ultimo regolatore di flusso: la valvola economizzatrice. Risparmio Sicuro.

Questo mese riveliamo anche i due ultimi video sui nuovi prodotti.


Infilatevi le vostre infradito e passeggiamo insieme quest’estate.

Benvenuti all'edizione di giugno di e-Matters
Il Team e-matters

       


  Innovazione in evidenza

Serie AS-R e AS-Q - Valvole Economizzatrici

Risparmio Sicuro

        Regolate la velocità del vostro cilindro risparmiando energia. Se il vostro cilindro esegue una corsa di rientro senza carico, questo regolatore di flusso può ridurre il vostro consumo d’aria fino al 30 %.
  • Risparmia sul consumo di aria - Riduce la pressione sulla corsa di rientro (impostata a 0.2 MPa)
  • Funziona facilmente - Basta regolare la velocità del cilindro alle proprie esigenze
  • Tieni alta la produttività - Nessun ritardo del tempo di risposta.

 Scoprite tutte le novità sulla serie AS-R e AS-Q qui >>>>
       

Le valvole economizzatrici SMC sono la soluzione ideale per applicazioni in cui si trasferisce un pezzo durante la corsa di lavoro e si effettua la corsa di rientro senza carico. Il consumo di aria può essere ridotto grazie al regolatore integrato nella valvola economizzatrice.




 

  Rinfrescata estiva di SMC

     

Cilindri J SMC - Adatti allo scopo - Massima efficienza

Con i Cilindri J SMC potrai:

  • Realizzare macchine efficienti - Evitando sovradimensionamenti
  • Aumentare la produttività - Ciclica migliorata grazie alla leggerezza dei cilindri
  • Ridurre la dimensione della macchina - Elevata compattezza.

 Scoprite tutte le novità sui cilindri J qui >>>>
     





Serie MHM-X6400 - Pinza a magnete







I vostri contatti sono stati raccolti attraverso il sito web CADENAS, tramite la pagina del catalogo digitale di SMC e con l'iscrizione volontaria alle e-matters. Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale.

Tutti i vostri dati personali sono parte del database di proprietà del centro marketing europeo di SMC e ne garantiamo l'uso legale. SMC non condivide, noleggia, vende o rende altrimenti noti i vostri dati personali a terzi in nessun caso.

In conformità con la Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo, potete esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso, rettifica, eliminazione od opposizione riconosciuto dalla legge citata mettendovi in contatto con SMC all'indirizzo emcmarketing@smc.smces.es

SMC - European Marketing Centre -
Zuazobidea 14, Pol. Industrial Jundiz
01015 Vitoria - Spain
emcmarketing@smc.smces.es