Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Katalog izdelkov

25A-MSZ, 3-Position Rotary Table

  • Compatible with battery manufacturing
  • 3-position rotary table
  • Sizes: 10, 20, 30, 50
  • Rotating angle: Up to 190°
  • Adjustable rotation time range: from 0.2 to 1 s/90°.

Konfigurirajte svoj izdelek

 
Precision
Size
Auto Switch
Lead Wire or Pre-wired Connector
Number