Izbira izdelka
×

Košarica (podrobnosti)
Številka artikla

Moj račun

×

Dobrodošli v SMC

Buy Standard - JMHZ2 online | SMC Slovenia

Katalog izdelkov

2 Finger Gripper, Parallel Style, Compact - JMHZ2

Standard - JMHZ2
Ta slika morda ne ustreza izbrani konfiguraciji.
Kliknite na ikono 3D predogleda, da si ogledate vašo izbiro.
  • Bore sizes (mm): 8, 12, 16, 20
  • Single/double-acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Compact auto switches can be mounted directly.

Izberite vrednosti s seznamov in filtrirajte elemente, ki vsebujejo te znake v številki izdelka. To ni natančno iskanje, prosimo, preverite "podrobnosti o izdelku" ali za dodatne informacije o izdelku uporabite funkcijo "primerjaj".

Izdelki na zalogi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prikaz ? do ? od ? vnosov
Prikazov na stran 10 | 20 | 50 | 100
Vaše iskanje ni prineslo rezultatov
 
Bore Size
Action
Finger Option
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order

Povezani izdelki