Wybór produktu
×

Przejdź do szczegółów
Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Buy Standardowy - JMHZ2 online | SMC Polonia

Katalog produktu

Chwytak 2-szczękowy, równoległy, Kompaktowy - JMHZ2

Standardowy - JMHZ2
Niniejszy obrazek może nie odpowiadać wybranej przez Ciebie konfiguracji
Kliknij na ikonę podglądu 3D, aby obejrzeć model odpowiadający Twojemu wyborowi.
  • Średnice tłoka (mm): 8, 12, 16, 20
  • Jedno/dwustronnego działania
  • Powtarzalność: ±0.01 mm
  • Możliwość montażu czujników położenia tłoka.

Wybierz wartości z list rozwijanych i odfiltruj artykuły zawierające te znaki w symbolu zamówieniowym. To nie jest dokładne wyszukiwanie, sprawdź „szczegóły produktu” lub skorzystaj z funkcji „porównaj”, aby uzyskać dalsze informacje o artykule.

Status magazynowania elementów może zostać zmieniony bez uprzedzenia.

Wyświetlane ? do ? z ? pozycje
Wyświetlanie 10 | 20 | 50 | 100
Twoje wyszukiwanie nie przyniosło żadnych rezultatów
 
Średnica tłoka
Działanie
Opcje szczęk
Czujnik położenia
Przyłącze elektryczne
Ilość
Wykonanie specjalne

Powiązane produkty