Embalaža je bila ustvarjena za dobavo blaga od proizvajalca do potrošnika. Vendar pa je danes funkcija embalaže veliko več kot le zaščita za ohranjanje izdelka.
Današnja usmerjenost v stranke, podprta z mnogimi tehnološkimi inovacijami, pa je uvedla komunikacijo, promocijo in diferenciacijo v okviru svojih osnovnih funkcij.
Te nove zahteve, skupaj s stroškovno učinkovitostjo in trajnostjo, prinašajo na trg nove rešitve, ki se nenehno razvijajo in prilagajajo potrebam naših kupcev.
Ena stvar se ni spremenila: SMC še vedno ponuja industriji embalaže rešitve za najrazličnejše izzive.
Toplotno preoblikovanje, polnjenje, tesnjenje, zavijanje, obrezovanje, transport, pakiranje, paletiranje. To so nekateri izmed delov vašega procesa.
Z našo podporo na vsakem koraku vašega proizvodnega procesa, kjerkoli po svetu. Z našimi lokalnimi strokovnjaki za pakiranje. Z veseljem vam pomagajo pri vaši aplikaciji.
Zavedamo se različnosti procesov v vaši industriji. Spodaj lahko najdete najboljšo rešitev, ki bo ustrezala vašim zahtevam.
V toplotnih procesih je za nadzor temperature potrebna pomoč temperirnih naprav, da se zagotovi njihova zanesljivost. Pakirna industrija vključuje več takšnih procesov, eden izmed najbolj občutljivih pa je termo-formiranje.
Prednosti uporabe temperirne naprave so raznolike in postanejo bistvene za industrije, kot je živilska industrija. Z uporabo temperirnih naprav se bistveno podaljša življenjska doba procesa kot tudi izboljša kakovost izdelkov.
Spodaj vam predstavljamo naše najpomembnejše rešitve za izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti:
V pakirni industriji brez kompromisno veljajo zahteve za higieno in s tem tudi pravilna izbira izdelkov, ki jih potrebujete.
Proizvodnja hrane, napitkov ali farmacevtskih izdelkov zahteva v procesu pakiranja uporabo izdelkov, katerih vpliv kontaminacije je izključen. Za doseganje najvišjih higienskih in varnostnih pogojev proizvodnje skrbijo državne ustanove, ki pregledujejo ustreznost takšnih pakirnih sistemov.
V procesih, ki vključujejo: transport, termično obdelavo, čiščenje, spiranje, polnjenje, tesnjenje in zapiranje so pod strogimi higienskimi pogoji. Zato v ta namen ponujamo vrsto rešitev, katere:
Če povzamemo, naši izdelki ustrezajo najvišjim varnostnim standardom, ki so potrebni za vaše proizvodne procese.
Spodaj si oglejte, kako lahko pripomoremo, da zagotovite potrebne higienske razmere:
Statični naboj je neviden pojav, z zelo vidnimi in dragimi posledicami. V pakirni industriji lahko največjo škodo povzroči izdelek neskladen s standardi kakovosti (npr. kontaminacija izdelka).
Na podlagi naših izkušenj predpostavljamo možnosti izvorov težav:
Na srečo lahko zgoraj omenjene izvore napak enostavno odpravimo in povečamo kakovost vaših izdelkov.
SMC ima na razpolago širok nabor ionizatorjev za skoraj vse vrste pakirnih aplikacij, kot so ovijanje, transport, etiketiranje, embaliranje in pakiranje.
Z našo tehnično podporo vam bomo pomagali zagotoviti primerno ravnovesje elektrostatičnega naboja.
Predstavljamo vam naše rešitve za zagotovitev kakovosti končnega izdelka:
Produktivnost, produktivnost, produktivnost! To je ena izmed najpogostejših besed v pakirni industriji.
Montažne linije, transporterji in rokovanje z roboti – delo s sistemi, ki morajo obdelati tisoče enot na uro, je resnično zahtevno. Že če pride do kratkega, nepredvidenega izpada, lahko nastanejo velike gospodarske izgube.
Zaradi tega naše rešitve prinašajo vaši aplikaciji ne le visoke hitrosti, da bi dosegli tempo, temveč hkrati zagotavljajo zanesljivost, da bi se izognili zaustavitvi sistema in zamudam.
Na primer, SMC-jevi cilindri s kovinskim tesnjenjem, bodo sledili vašim zahtevam glede produktivnosti, pri čemer bo čas vzdrževanja na minimumu.
Za robotske aplikacije ponujamo cilindre serije J. Njihova posebnost je, da so bolj kompaktni, veliko lažji in manjši. S temi lastnostmi se vam bo izboljšal čas cikla vaših robotov.
Predstavljamo vam naše garante visokih hitrosti za ohranitev svoje produktivnosti:
Pametne tovarne morajo ponuditi po meri prilagojene izdelke po dostopnih cenah, ne da bi pri tem ogrozile kakovost. To postavi proizvodni proces na sekundarno raven. Stroji težijo k integriranju inteligentnih in enostavno prilagodljivih modulov za zelo prilagodljivo proizvodnjo, skupaj z e-vzdrževanjem za pametno podpiranje celotnega življenjskega cikla izdelka.
Kako so Industrija 4.0, pametne tovarne, digitalizacija,…povezani s pakirno industrijo? Za začetek so nove tehnologije ključ do razvoja individualnega pakiranja in posebnih oblik, ki jih zahtevajo potrošniki.
Prispevek SMC-ja je:
Več pametne prilagodljivosti za pametne in prilagodljive rešitve pakiranja najdete spodaj.
Uporaba robotov za pakirne aplikacije je vedno večja, bodisi v industriji hrane in pijače, farmacevtski industriji ali industriji medicinskih pripomočkov. V teh panogah izdelki pridejo do točke v proizvodnem procesu, kjer so prevzeti, preneseni in odloženi na mesto za transport. Na tej točki roboti manipulirajo s kartoni in kartonskimi škatlami ali nalagajo zelo težka bremena na transportno linijo, da bi jih paletirali.
Ti postopki so pokazali, da nastanejo znatne količine prahu, tako v zraku kot tudi na ravnih površinah, kar povzroča številne težave z opremo. Da bi se izognili tem poškodbam, smo se v SMC-ju osredotočili na izdelke odporne na vplive okolja. Nudimo različne vrste zaščite, da lahko gladko delujejo v večini prašnih okoljih (mikro prah od 10 do 100 μm).
Spodaj raziščite naše rešitve za gladko delovanje v prašnih okoljih:
Preverite, kako povečati svojo (energetsko) učinkovitost, ne da bi pri tem ogrozili delovanje.