Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSXM, 2 Port Valve, Modular Mounting

Your modular solution for FRL units

  • Свържете го без проблеми към вашата група за подготовка на сгъстен въздух - Модулен монтаж
  • Улеснен монтаж - Ориентацията на бобината и позицията на порта за издухване могат да бъдат избрани
  • Пестене на енергия - Консумацията на енергия е само 6 W.

И още много

  • Възможност за модулен монтаж на групи за подготовка на сгъстен въздух
  • Дебит до 1300 l/min
  • Светъл отвор: ф3,2 до ф4 mm
  • Присъединителна резба: 1/8" до 1/2"
  • Налични варианти за нестандартни среди: хранително-вкусова промишленост
  • Степен на защита на корпуса: IP67.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.