Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktów

Modułowy montażu 2-portowego zaworu elektromagnetycznego - JSXM

Twoje modułowe rozwiązanie dla zespołów przygotowania powietrza typu FRL

  • Podłącz go do swojego zespołu przygotowania powietrza - modułowa wersja połączenia
  • Ułatwiona instalacja - możliwość wyboru orientacji położenia cewki i portu wydmuchu
  • Oszczędność energii - Pobór mocy tylko 6 W.

I wiele więcej

  • Modułowe przyłącze ułatwiające podłączenie do zespołów przygotowania powietrza typu F.R.L.
  • Zakres przepływu do 1300 l/min
  • Średnica kryzy: 3,2 do 4 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/8 do 1/2
  • Stopień ochrony: IP67.