Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSXM, Elektromagnetický přímo ovládaný 2/2 ventil, modulární připojení

Procesní ventil do jednotek úpravy stlačeného vzduchu

  • Snadná montáž k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu - modulární připojení
  • Snadná instalace - možnost různé orientace cívky a výstupu stlačeného vzduchu
  • Úspora energie - příkon pouhých 6 W.

Základní technické informace

  • modulářní připojení k jednotkám úpravy stlačeného vzduchu řady AC-D
  • průtok až 1300 l/min
  • jmenovitá světlost: 3.2 až 4 mm
  • připojovací závit: 1/8 až 1/2
  • stupeň krytí: IP67.