Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

2/2-Wege-Magnetventil, modulare Montage - JSXM

Ihre modulare Lösung für modulare Wartungseinheiten

  • Einfache Verbindung mit Ihrer FRL Wartungseinheit – Modulare Montage
  • Erleichterte Installation – Ausrichtung der Spule und Position des Blasluftanschlusses können gewählt werden
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme von nur 6 Watt.

u.v.m.

  • Modulare Montage an FRL-Einheiten möglich
  • Durchflussmenge bis zu 1300 l/min
  • Nennweite: 3,2 bis 4 mm
  • Anschlussgröße: 1/8" bis 1/2"
  • Schutzart des Gehäuses: IP67.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ausrichtung der Spule
Position Blasluftanschluss
Ölfrei