Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JSXZ, Zero Differential Pressure Type Pilot Operated

  • Applicable fluid: air, water, oil
  • Flow rate up to 145 l/min (water)
  • Orifice diameter: 10 to 25 mm
  • Port size: 1/4" to 1"
  • Body material: stainless steel, brass and aluminium
  • Coil material: stainless steel
  • Enclosure: IP67.

Кофигурация на продукт

 
Типоразмер
Материал на тялото
Материал на уплътнението
Присъединяване
Тип резба
Номинално напрежение
Електрическо присъединяване
Oil-free Option
Монтажна скоба