Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

JSXZ, Pilotstyrd magnetventil för noll differentialtryck

  • Pilotstyrd magnetventil för noll differentialtryck
  • För t ex luft, vatten och olja
  • Flöde upp till 145 l/min (vatten)
  • Genomlopp diameter: 10 till 25 mm
  • Anslutning: 1/4" till 1"
  • Material ventilhus: rostfritt stål, mässing och aluminium
  • Material spolkapsling: rostfritt stål
  • Kapslingsklass: IP67.

Configure your product

 
Size
Material i hus
Tätningsmaterial
Portstorlek
Gänga
Spänning
Elanslutning
Oil-free Option
Konsol