Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

JSXZ, Zawór z zerową różnicą ciśnień, ze wspomaganiem

  • Medium robocze: powietrze, woda, olej
  • Zakres przepływu do 145 l/min (woda)
  • Średnica kryzy: 10 do 25 mm
  • Wielkość przyłączy: 1/4" do 1"
  • Materiał korpusu zaworu: stal nierdzewna, mosiądz i aluminium
  • Materiał korpusu cewki: stal nierdzewna
  • Obudowa o stopniu ochrony IP67.

Skonfiguruj swój produkt

 
Wielkość
Materiał korpusu
Materiał uszczelnienia
Wielkość przyłączy
Typ gwintu
Napięcie sterowania
Przyłącze elektryczne
Bez smarowania
Wspornik