Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

JSXZ, Elektromagnetický nepřímo ovládaný 2/2 ventil, nulový diferenční tlak

  • médium: vzduch, voda, olej
  • průtok: max. 145 l/min (voda)
  • jmenovitá světlost: 10 až 25 mm
  • připojovací závit: 1/4 až 1
  • materiál tělesa ventilu: korozivzdorná ocel, mosaz nebo hliník
  • materiál tělesa cívky: korozivzdorná ocel
  • stupeň krytí: IP67.

Nakonfigurujte si produkt

 
velikost
Materiál tělesa
material těsnění
Velikost připojovacího závitu
Typ závitu
jmenovité napětí
Elektrické připojení
bez maziva
Upevňovací úhelník