Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Egelsbach, September 2025  Lange sauber bewegen: Zylinder der Serie HF2A-CG5 punktet mit verbessertem Clean Design und höherer Lebensdauer

Egelsbach, September 2025 Lange sauber bewegen: Zylinder der Serie HF2A-CG5 punktet mit verbessertem Clean Design und höherer Lebensdauer

Ob Verzehr von Nahrungsmitteln oder Einnahme von Arzneimitteln: Damit beides unbedenklich erfolgen kann, gelten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie besonders hohe Hygienevorschriften. Komponenten wie Zylinder müssen daher für die dort regelmäßig stattfindenden Reinigungsvorgänge geeignet sein. Mit der neuen Serie HF2A-CG5 von SMC erhalten Anwender dazu einen noch einmal deutlich verbesserten Antrieb. Dafür sorgen u.a. die optimierte Konstruktion im Clean Design, wasserdichte Dichtungen und Materialien, die zu den Anforderungen von FDA und EU konform sind, sowie ein hoher Korrosionsschutz. Zudem verfügt der neue Zylinder über eine verbesserte Endlagerdämpfung, hohe Leistungskennziffern und ist problemlos gegen die Vorgängerserie CG5-S austauschbar.

Regelmäßige Reinigungsintervalle etwa mit Strahlwasser sind bei Anwendungen zur Verarbeitung von Lebens- oder Arzneimitteln unvermeidbar. Sowohl die hohen Hygienevorschriften als auch die stets erforderliche hohe Produktivität stellen umfassende Anforderungen an Komponenten für die Herstellungs- und Verarbeitungsprozesse. Mit der Serie HF2A-CG5 bietet SMC dafür nun einen Zylinder aus rostfreiem Stahl mit einstellfreie pneumatische Endlagendämpfung, der ein neues Niveau in Sachen Hygiene und Haltbarkeit erreicht: So überzeugt er durch die noch einmal verbesserte Konstruktion im Clean Design, Materialien, die nach den wichtigsten internationalen Normen konform sind, und eine optimierte Dämpfung. Anwender profitieren zudem von zahlreichen Montageoptionen, verschiedenen Hüben, Kolbengrößen und umfassenden Zubehöroptionen. Nutzer der Vorgängerserie CG5-S können diese einfach durch die neue Serie austauschen.

Sauber, langlebig und normkonform
Beim doppelwirkenden Zylinder mit einseitiger Kolbenstange der Serie HF2A-CG5 sind alle Spezifikationen aus rostfreiem Stahl gefertigt (die externen Teile aus rostfreiem Stahl 304), was einen hohen Korrosionsschutz gewährleistet. Dabei ist die Konstruktion – von der Grundausführung bis zur Ausführung mit Bohrung für Gegenlager – im Clean Design konzipiert: Der reduzierte Durchmesser der Abdeckung sorgt für eine gleichmäßige Außenfläche, alle Eckteile haben eine gekrümmte Oberfläche, es gibt weder Gewindebohrungen noch eine Dämpfungseinstellschraube und auch das Etikett ist laserbedruckt. In der Grundausführung sind bei der Lieferung zusätzliche Stopfen zur Abdeckung nicht genutzter Montagegewinde enthalten. Die so insgesamt realisierte glatte Oberfläche erschwert es Schmutz, Staub, Wasser oder Reinigungsmitteln anzuhaften. Parallel dazu wird die Reinigung erleichtert. Zusätzlich ist die Bauweise dank der Kombination der verwendeten Dichtungen (Abstreifer und Schmutzabstreifer, Kolbenstangen- und Zylinderrohrdichtung) wasserfest. Die Serie HF2A-CG5 besitzt damit im Vergleich zur Vorgängerserie CG5-S nach SMC-Testbedingungen eine 4-fache Lebensdauer in Umgebungen, in denen sie mit Wassertropfen in Berührung kommt – ein klarer Pluspunkt für lange Produktivität.

Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie bieten die blauen FKW-Abstreifer optimale Voraussetzungen: Sie erfüllen nicht nur die Anforderungen der US-amerikanischen FDA, sondern entsprechen auch der EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004. Damit sind sie uneingeschränkt für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt geeignet – ebenso wie das eingesetzte NSF-H1-zertifizierte Schmierfett.
Ein weiteres Plus: Das laserbedruckte Produktetikett ermöglicht eine eindeutige Identifikation und ist hygienischer als herkömmliche Klebeetiketten, da es sich nicht ablösen kann. Optional kann der Zylinder zudem mit wasserfesten, elektronischen Signalgebern der Serie D-F6 von SMC bestückt werden.

Sanft, leistungsstark und flexibel
Dank der einstellfreie pneumatische Endlagendämpfung gelingt ein sanfter Stoppvorgang an der Endfläche. Das sorgt für reduzierte Geräusche und Stöße am Hubende. Dank des optimierten Designs ist keine manuelle Dämpfungseinstellung mehr notwendig – eine Einstellschraube entfällt damit vollständig. Die Serie HF2A-CG5 ermöglicht Standardhübe von 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 mm beim Kolben-Æ von 20 mm und zusätzlich 250 und 300 mm bei den Kolben-Æ von 25, 32 und 40 mm. Der maximal herstellbare Hub liegt jeweils bei 1000 mm – bei der Befestigungsschienenmontage bei 600 mm. Bei allen verfügbaren Kolben-Æ liegt die Geschwindigkeit bei 50 bis 500 mm/s.

Anwender profitieren zudem von einem hohen Maß an Flexibilität. Zur Montage stehen unterschiedliche Befestigungselemente zur Verfügung – darunter Kolbenstangenmutter (Standardausführung), Gelenkkopf, Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsring, Fußbefestigung, Gegenlager sowie Flansch vorne oder Kopfflansch. Dank der flexiblen Montagemöglichkeiten können Anwendern der bestehenden Serie CG5-S problemlos auf die neue auf die neue Serie HF2A-CG5 umsteigen.

 

Abbildung: Der neue Zylinder der Serie HF2A-CG5 mit einstellfreie pneumatische Endlagendämpfung (im Bild: Grundausführung) ist dank des zusätzlich optimierten Clean Designs noch besser geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie – und verfügt zudem über eine höhere Lebensdauer. 

Foto: SMC Deutschland GmbH

Mehr über SMC Deutschland

Ihr Presse-Team

02.10.2025