Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

LECSA/LECS-T/LECYM/LECYU

Endstufen für AC-Servomotoren - LEC#

  • Endlich mehr Leistung – Bis zu 750 W für hohe Nutzlast und Geschwindigkeit
  • Sicherstellung von Sicherheit, Kommunikation und Störungsfestigkeit – STO-Teilfunktion und mehrere Feldbusprotokolle mit Glasfaserkommunikation per Netzwerkkarte
  • Reibungslose Steuerung von Position, Geschwindigkeit und Kraf – Absolut oder inkremental, bis zu 22-Bit-Encoder. Positionierung, Impuls- oder Feldbusanbindung.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

    Serie LECS#:
  • Netzwerkkarten für verschiedene Protokolle verfügbar
  • Möglichkeit zur Verbesserung der Übertragungslast und -geschwindigkeit
  • Feldbusprotokolle: PROFINET, EtherCAT,® EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Kompatible Aktoren: LEY(G), LEF, LEJ
  • Versorgungsspannung: 100-120 V und 200-230 V.

 

    Serie LECY#:
  • Feldbusprotokolle: MECHATROLINK II/III
  • Kompatible Aktoren: LEY(G), LEF, LEJ
  • Versorgungsspannung: 200-230 V.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Controller-Ausführung
Motor
Ausführung für Netzwerkkarten