Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

SMC NEWS August 2025

Flexibel umrüsten in Sekunden: Werkzeugwechsler RMTM und RMTA

Für maximale Effizienz beim Einsatz von Robotern hat SMC mit den Serien RMTM und RMTA zwei Varianten für den schnellen Werkzeugwechsel entwickelt, die je nach Bedarf manuell oder automatisch funktionieren. Die Serie RMTM erlaubt den Wechsel per Knopfdruck oder Klemmschraube und punktet mit kompakter Bauweise, geringem Eigengewicht und hoher Belastbarkeit. Die Serie RMTA setzt auf eine pneumatische Betätigung und verbindet elektrische sowie pneumatische Schnittstellen automatisch, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Hohe Präzision mit beeindruckender Wiederholgenauigkeit, Nutzlasten von 5 bis 20 kg sowie umfassende Kompatibilität mit verschiedenen Cobots machen beide Serien zu idealen Partnern für flexible Anwendungen. 

Weiterlesen
Flexibel umrüsten in Sekunden: Werkzeugwechsler RMTM und RMTA

Mehr Drehmoment, mehr Geschwindigkeit: Der optimierte elektrische Schwenkantrieb LE2R

Mit dem LE2R erweitert SMC sein Portfolio elektrischer Antriebe um eine besonders leistungsstarke Variante, die mit unserem JXD1-M-Controller ansteuerbar ist. Gegenüber seinen Vorgängern bietet er bis zu 40 % höhere Winkelgeschwindigkeit sowie ein um 100 % gesteigertes Drehmoment und ist damit ideal für schnelle und kraftvolle Schwenkbewegungen. Durch die Steuerung über den Controller JXD1-M, der bis zu 16 Achsen zentral verwaltet, wird eine flexible Integration in Automatisierungssysteme ermöglicht. Damit entsteht eine Kombination, die Anwendern mehr Dynamik und Präzision in der Produktion bietet.

Weiterlesen
Mehr Drehmoment, mehr Geschwindigkeit: Der optimierte elektrische Schwenkantrieb LE2R

Starke Verbindung für mehr Kundennähe: SMC und NOLD bündeln ihre Kräfte

Mit der NOLD Hydraulik + Pneumatik GmbH gewinnt SMC Deutschland einen erfahrenen Partner, der im süddeutschen Raum sowie in Österreich und der Schweiz für Fachkompetenz und Kundennähe steht. NOLD bringt sieben Standorte, jahrzehntelange Erfahrung und ein breites Portfolio von Pneumatik bis Elektromechanik in die Partnerschaft mit ein. Gemeinsam nutzen wir unsere Stärken, um Kunden schneller, persönlicher und mit noch passgenaueren Lösungen zu unterstützen. So entsteht eine Vertriebsallianz, die Innovation mit regionaler Nähe verbindet und neue Wachstumspotenziale eröffnet.

Mehr erfahren
Starke Verbindung für mehr Kundennähe: SMC und NOLD bündeln ihre Kräfte

Nachhaltige Impulse live erleben – SMC auf der drinktec 2025

Vom 15. bis 19. September 2025 sind wir auf der drinktec in München vertreten. An Stand 579 in Halle B5 präsentieren wir Ihnen Lösungen, mit denen Sie Wasser- und CO₂-Verbrauch in der Produktion senken und Ihre Prozesse energieeffizienter gestalten können. Entdecken Sie Edelstahlkomponenten, Clean- und Hygienic-Design-Produkte sowie viele weitere Highlights für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Unser Messe-Team freut sich auf Ihren Besuch!

SMC auf der drinktec 2025
Nachhaltige Impulse live erleben – SMC auf der drinktec 2025

Passend zur diesjährigen drinktec: Der SMC Innovation Insight "drinktec Aperitif"

Gut zwei Wochen vor der drinktec in München wollen wir uns auch im Rahmen der Innovation Insight besonders wichtigen Themen der Getränkeproduktion annehmen. Seien Sie diesen Freitag, 29. August, von 10:00 - 10:30 Uhr beim "drinktec Aperitif" dabei und erleben Sie praxisnahe Beispiele und Anwendungsszenarien. 

Außerdem neu im Gepäck: “Gefahr erkannt, Schaden gebannt - mit effektivem Schutz vor Verunreinigungen". Am 17. Oktober erfahren Sie alles über eine längere Lebensdauer und höhere Betriebssicherheit für Ihre Automatisierungskomponenten.

Zum Innovation Insight anmelden
Passend zur diesjährigen drinktec: Der SMC Innovation Insight

Ausbildungschancen bei SMC am „Tag der offenen Tür Ausbildung“ kennenlernen

Am Dienstag, den 9. September 2025, von 15:00-19:00 Uhr laden wir zu einem informativen Nachmittag rund um die Ausbildungsmöglichkeiten bei SMC an unserem Standort in Egelsbach ein. Vor Ort erhalten Schülerinnen und Schüler spannende Einblicke in unsere Ausbildungsberufe – von technischen und kaufmännischen Tätigkeiten bis hin zu IT und Logistik. Unsere Ausbilderinnen und Ausbilder, dual Studierende sowie Auszubildende berichten aus erster Hand über ihren Arbeitsalltag und zeigen bei Werksrundgängen, wie der Einstieg in ein internationales Unternehmen gelingt. Teilen Sie unsere Veranstaltung gerne mit interessierten Jugendlichen, Eltern und Lehrkräften. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Jetzt zum "Tag der offenen Tür Ausbildung" anmelden
Ausbildungschancen bei SMC am „Tag der offenen Tür Ausbildung“ kennenlernen