Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

AV-A

Sanft und sparsam loslegen

  • Vermeidet Unfälle, durch zu schnelle und unerwartete Bewegungen
  • Modulare Integration in unser One-Box-Design
  • Nur noch Milliwatt – Leistungsaufnahme auf 0,35 W reduziert
  • Spart Energie – Kein Luftverlust beim Schalten des Hauptventils.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Durchfluss bis zu 2433 l/min (ANR)
  • Optionaler, eingebauter Schalldämpfer
  • Betriebsdruckbereich: -0,2 bis 1,0 MPa
  • Schutzart IP65.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren