Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 10 de 19 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Générateur d'azote à membrane

Séries IN778-1/IN778-2

Générateur d'azote à membrane

  • Une génération d'azote de haute pureté est facilement réalisable avec une simple alimentation en air comprimé
  • Concentration d'azote : Max. 99,9 % ou plus/ Débit de sortie : 20 l/min (ANR)
    * Pression d'entrée : 0,7 MPa, Température de l'entrée d'air : 25 °C
  • Compact et facile à utiliser au point d'utilisation
  • Aucune alimentation électrique requise
  • Pas besoin de remplacement de bouteilles de gaz
  • Raccordement modulaire
  • Classe de pureté de l'air en sortie (humidité) "2" *
    * Pour IN778-1.

Filtre en ligne

Séries ZFD

Filtre en ligne

  • Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.5 MPa
  • Capable de capturer des particules solides dans le sens de l'aspiration et du casse-vide
    Empêche les particules solides de se disperser à nouveau
  • Gain d'espace
    Espace d'installation : réduction de 41 %
  • Boitier du clapet anti-retour
    Sens du débit : Filtre ➡ Clapet anti-retour
    Empêche les particules solides de se piéger dans le clapet anti-retour
  • D.E de tube compatible : ø 4, ø 6, ø 8.

Tubes en polyéthylène

Séries TX/TIX

Tubes en polyéthylène

  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Utilise des matériaux compatibles avec Japan Food Sanitation Act, US FDA, et la réglementation (EU) No. 10/2011*1
    *1 Utilisation de matériels publiés dans la liste positive
  • Plage de température d'utilisation
    Air, gaz inerte : -45 à 80
    Eau : 0 à 70 °C (hors gel)

Thermo-chiller à gaz réfrigérant non fluoré (réfrigérant CO2)

Séries HRZC

Thermo-chiller à gaz réfrigérant non fluoré (réfrigérant CO2)

  • Gaz non fluoré
  • Utilise un réfrigérant CO2 (R744)
  • GWP fortement réduit
  • Transport aérien possible
  • Supprime les dépenses de récupération et d'élimination des gaz fluorés
  • Supprime la nécessité d'inspections périodiques conformément à la Loi sur le contrôle des émissions de fluorocarbone (Japon).

Silencieux d'échappement réglable

Séries ASN2#-A

Silencieux d'échappement réglable

  • Restricteur et silencieux intégrés
  • Réduction du temps de montage et du nombre de composants
  • À poussoir verrouillable
  • Corps résine : Masse réduite jusqu'à 80 %
  • La vitesse peut être réglée sur le côté du distributeur
  • Un modèle avec indicateur compact est disponible
    Le débit peut être contrôlé numériquement
    Réduction des erreurs d'ajustement et diminue le temps de réglage par le contrôle visuel de l'indicateur.

Sécheur d'air par réfrigération/Pour utilisation en Europe, Asie et Océanie

Séries IDFA#

Sécheur d'air par réfrigération/Pour utilisation en Europe, Asie et Océanie

  • Standard série IDFA#E/#
    • IDFA3E à 15E1
      [Pour utilisation en Europe] Réfrigérant à faible GWP : R1234yf (HFO)
      * Non compatible avec le transport aérien
      [Pour utilisation en Asie et Océanie] Réfrigérant : R134a (HFC)
    • IDFA60 à 90
      [Pour utilisation en Europe] Réfrigérant bas PRG : R454C (HFC) [Nouveau]
      * Non compatible avec le transport aérien
      [Pour utilisation en Asie et Océanie] Réfrigérant : R410A (HFC)
  • Série grande taille IDFA#F
    [Pour utilisation en Europe] Réfrigérant bas PRG : R454C (HFC) [Nouveau]
    * Non compatible avec le transport aérien
    [Pour utilisation en Asie et Océanie] Réfrigérant : R407C (HFC)
    • Tolérant avec les environnements à température élevée
      Le meilleur de sa catégorie dans les grands modèles à refroidissement par air pour l'industrie
      Température ambiante max. 45 °C, Température d'entrée d'air max. 60 °C
    • Conception économe en énergie
      Jusqu'à 25 % de réduction d'émissions de chaleur
      Suppression de l'augmentation de la température ambiante
      Utilise un échangeur de chaleur en acier inoxydable hautement résistant à la corrosion.

Air Management System

Séries AMS30X/40X-X2044/X2045

Air Management System

  • Compatible IO-Link
    Surveillance de l'état de l'air comprimé via IO-Link et réduction de la consommation d'air
  • Régulateur de mise en veille + débitmètre numérique
    [Suffixe: -X2044]
    Mode fonctionnement ⇔ Mode mise en veille
  • Débitmètre numérique + électrodistributeur 3/2 à échappement de pression résiduelle (avec fonction de démarrage progressif)
    [Suffixe: -X2045]
  • Mode fonctionnement ⇔ Mode mise en veille

Système bus de terrain, (système de transmission série)

Séries EX260

Système bus de terrain, (système de transmission série)

  • Compatible CC-Link IE TSN [Nouveau] , Safety over EtherCAT® [Nouveau]
  • Installation pour gain d'espace
  • Compatible IO-Link
  • IP67
  • Permet de piloter jusqu’à 32 bobines
  • – Communication avec câblage en série
  • Connecteurs de communication RJ45 (X205).

Système bus de terrain, (système de transmission série)

Séries EX600

Système bus de terrain, (système de transmission série)

  • Un terminal compatible IO-Link (dispositif IO-Link) a été ajouté. [Nouveau]
  • Compatible avec les modules E/S numériques, E/S analogiques et contrôleurs IO-Link
  • Fonction autodiagnostic
  • Fonction Web Serveur
  • Différents connecteurs disponibles
  • 9 Unités maxi peuvent être connectées (hors passerelle SI).