Vanne à siège incliné / Commande pneumatique Séries JSB Description produit Catalogue de caractéristiques Vanne à siège incliné / Commande pneumatique Faible perte de charge grâce à la structure à siège incliné !Longue durée de vie : 10 millions de cycles (air, eau), 3 millions de cycles (vapeur)Large débitUn débit important a été rendu possible grâce à l'optimisation du design intérieur du corps de vanne. (Facteur Cv : environ 2,5 fois)Compact: Hauteur 166 mm (Taille : 1")Déclinée en différentes tailles de corps: 7 tailles du 3/8 au 2'Pour tous fluides (équivalent à l'inox 316L)Air, Eau, Vapeur. Catalogue produit
Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière Séries JSY3000-S Description produit Catalogue de caractéristiques Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière Le joint d'étanchéité sur la plaque en INOX protège les distributeurs des projections liquidesCâblageconnecteur SUB-D/Câble plat/Boitier terminal/Câble nu/Interface série (EX600, EX245, EX250, EX260)Compatible avec EtherNet/IP™ et IO-Link Catalogue produit
Vérin sans tige à entrainement magnétique/modèle de base Séries CY3B Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin sans tige à entrainement magnétique/modèle de base LégèretéLe poids du produit a été réduit par une nouvelle conception du chariot et des fond de vérins et l'utilisation d'accouplement magnétiquePoids réduit de 16% (1.35 kg → 1.13 kg)Graissage amélioréUn joint auto-lubrifiant installé sur le piston, assure la lubrification (Ø de vérin: de ø15 à ø63)Fonctionnement stableL'allongement de la bague de guidage jusqu'à 30%, contribue à la fluidité du mouvement Catalogue produit
Vacuum Pad/Bowl Shape with Non-slip Feature Séries ZP3M Description produit Catalogue de caractéristiques Vacuum Pad/Bowl Shape with Non-slip Feature Nervures spéciales antiglisseNervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions Empêche le glissement de la pièce Sécurise la préhension et le transfert Forme concave avec une excellente flexibilitéLes pièces incurvées peuvent également être manipuléesLa ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stableForce de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)Convient aux pièces à température élevée (200 °C)Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasionRésistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMCConvient aux pièces présentant un film d'huileL'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile. Catalogue produit
Vérin bi-tiges Séries CXS2 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin bi-tiges Énergie cinétique admissible: 0.016 J (7 fois plus que le modèle actuel)Vitesse maxi du piston: 800 mm/s (2.6 fois plus que le modèle actuel)Courses standards maxi. plus longuesLes dimensions de montage sont compatibles avec les produits existants de la série CXSLa construction à double piston permet de doubler l'effort de pousséePrécision d'anti-rotation de ±0,1° grâce à la construction à double tige. Catalogue produit
Limiteurs de débit compacts avec mini-indicateur Séries JAS-SML/SCL Description produit Catalogue de caractéristiques Limiteurs de débit compacts avec mini-indicateur L'amélioration de la résolution a permis d'effectuer des ajustements précis1〜50mm/s:Série JAS-SML50〜150mm/s:Série JAS-SCLHauteur: jusqu'à 20.8 mm plus courtLe débit peut être contrôlé numériquement à l'aide de la fenêtre de l'indicateurGrâce à l'indication du vernier, il est possible de configurer des réglages fins par incréments de 1/4 de tourReduit le temps d'installation et les erreurs de réglages Catalogue produit
Vérin compact longue durée de vie Séries CQS-XB24 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact longue durée de vie Nouvelle technologie offrant une durée de vie au moins 4 fois plus importante Intervalles de maintenance allongéesCaractéristiques de fonctionnement et dimensions identiques aux modèles actuels de la série de vérin compact CQ2. Catalogue produit
Vérin compact longue durée de vie Séries CJ2-XB24 Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact longue durée de vie Nouvelle technologie offrant une durée de vie au moins 4 fois plus importante Intervalles de maintenance allongéesCaractéristiques de fonctionnement et dimensions identiques aux modèles actuels de la série de vérin pneumatique CJ2. Catalogue produit
Table de précision, modèle haute rigidité Séries MXQ32-X2600 Description produit Catalogue de caractéristiques Table de précision, modèle haute rigidité Un guidage à 4 rangées obliques précontraintes pour grande rigidité et unre haute précisionFlèche de la table: Reduite de moitié (0.022mm→0.011mm)Charge maxi. transportée: 160 NTable en aluminium:Augmentation du poids de la charge en réduisant le poids des pièces mobilesLes orifices de raccordement, le réglage de la course et la détection, regoupés sur une seule face, améliore l'installation du produit Catalogue produit
Grippers for Collaborative Robots for KAWADA ROBOTICS CORPORATION, NEXTAGE Séries ZXP7-PFL1-#-X1, JMHZ2-X7500-KR Description produit Catalogue de caractéristiques Grippers for Collaborative Robots for KAWADA ROBOTICS CORPORATION, NEXTAGE Ventouses de préhension sur brideConforme ISO9409-1-50-4-M6Raccordement sans tuyauterieRaccordement individuel à chaque ventouse évité, aucune interférence possible avec les objets ou les opérateursLarge choix de ventouses disponible pour tout type de pièce à transférer.Pince pneumatiqueCompacte et légère avec une force de préhension importante grâce à son fonctionnement pneumatiquePince pneumatique grande rigidité et haute précision du fait de sa construction à guide intégréGuide linéaire haute précisionRépétabilité : ±0.01 mmConforme ISO9409-1-50-4-M6. Catalogue produit