Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 10 de 14 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Pince électrique pour robots collaboratifs

Séries LEHR

Pince électrique pour robots collaboratifs

  • Peut être utilisée par les robots collaboratis de UNIVERSAL ROBOTS
    Plug and Play
  • 2 variantes disponibles
  • Effort de préhension: de 60 à 140 N
  • Mise en oeuvre simplement en connectant un câble électrique
  • Réduction des émissions annuelles de CO2 jusqu'à 52 % grâce à l'optimisation de la commande du moteur (comparaison SMC)
  • Avec codeur absolu sans batterie
  • Outil facile à changer (changeur manuel)
  • Compatible avec le plug-in: URCap.

Régulateur de débit d'air

Séries PFCA7

Régulateur de débit d'air

  • Pour une régulation asservie du débit
  • Fluides applicables : Air sec, N2, Ar, CO2
  • Écran couleur LCD/2 zones d'affichages permettant
    La visualisation : du débit instantané, de la valeur de consigne du débit et du débit cumulé en un coup d'œil
  • Compatible IO-Link
  • Ratio de débit 100:1.

Régleur de débit acier inoxydable résistant à l'eau

Séries HF2A-ASG-#V

Régleur de débit acier inoxydable résistant à l'eau

  • La construction résistante à l'eau et les parties externes en acier inoxydable permettent d'utiliser le produit dans des environnements où il peut entrer en contact avec des gouttes d'eau
  • Matériau métallique : Parties métalliques externes en acier inoxydable 316*¹
    *1 Acier inoxydable 304 (parties métalliques externes à l'exception du corps A)
  • Graisse : Graisse NSF H1
  • Température de fonctionnement max : 150 °C
  • Résistance à l'eau et lavabilité améliorées.

Double régleur de débit push-lock à raccord instantané

Séries ASD-A

Double régleur de débit push-lock à raccord instantané

  • Modèle push-lock facile à verrouiller
  • Aucun outil n'est nécessaire. Bouton plus large
  • Permet un contrôle simultané des restrictions d'admission et d'échappement
  • Empêche la sortie brusque des vérins et permet le contrôle de la vitesse des vérins simple effet
  • Identification facile des boutons de réglage de l'admission et de l'échappement par la couleur du bouton
  • Léger : Environ 28 % plus léger
  • Reproductibilité améliorée du débit.

Filtre modulaire pour le vide

Séries AFJ-D

Filtre modulaire pour le vide

  • Prévient les problèmes liés à la présence de contaminants dans le circuit de vide
  • Filtration nominale : 5, 40, 80 μm
  • Grande capacité de débit : max. 660 l/min (ANR)
  • Les cartouches de filtration peuvent être nettoyées et réutilisées
  • Séparation des gouttelettes d'eau
  • La cuve est recouverte d'une protection transparente.

Pressostat numérique de précision à 3 zones d'affichage

Séries ZSE20(F)/ISE20

Pressostat numérique de précision à 3 zones d'affichage

  • Un connecteur M12 a été ajouté à la déclinaison 20B [Nouveau]
  • Une déclinaison basse pression a été ajoutée à la série ZSE/ISE20A
  • Communication IO-Link disponible pour les modèles ZSE/ISE20B et ZSE/ISE20C
  • Visualisation des paramètres
  • Réglage simple en 3 étapes
  • Commutation d'écran facile
  • Temps de réponse : 1,5 ms max.
  • Consommation de courant : 25 mA max.

Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage

Séries PF3W

Débitmètre numérique pour l'eau à 3 zones d'affichage

  • Des déclinaisons dans le choix des sorties ont été ajoutées [Nouveau]
    PF3W7-Z : 2 sorties analogique tension (débit + température)
    PF3W7-Z : 2 sorties analogique courant (débit + température)
  • Compatible avec le moniteur 4 canaux à 3 zones d'affichage série PFG200
  • Écran 3 couleurs et 2 zones d'affichage
  • Capteur de température intégré
  • Conforme IP65, modèle sans graisse
  • 40 % plus petit que le produit actuel
  • Température du fluide : 0 à 90 °C
  • Modèle raccord PVC : eau déionisé, liquides chimiques
  • Communication IO-Link (option).

Capteur de débit

Séries PFMV5/PFGV301

Capteur de débit

  • Moniteur à 3 zones d'affichage pour débitmètre à 3 écrans, série PFGV301 [Nouveau]
  • Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée [Nouveau]
  • Une plage de mesure de débit de 0,0 à 0,1 l/min (-X502) a été ajoutée
  • Pour la confirmation de préhension de très petites pièces
    Le débitmètre permet une confirmation de la préhension plus fiable qu'un capteur de pression
  • Répétabilité : ±2 % de l'E.M.
  • Vitesse de réponse : 5 ms ou moins
  • Pression d'épreuve : 500 kPa
  • Sans graisse.

Système de communication sans fil

Séries EXW1/EX600-W

Système de communication sans fil

  • Communication IO-Link ajoutée au modèle compact EXW1
  • Communication EtherCat ajoutée au modèle compact EXW1
  • Résistant aux parasites
    Utilisation dans la bande de fréquence ISM de 2.4 GHz ISM
    Saut de fréquence : Tous les 2 ms (Au plus rapide)
  • Câble de communication non nécessaire
    Réduction du travail de câblage, de l'espace et des coûts
    Diminution des risques de déconnexion
  • Fournit une communication stable dans les environnements hautement automatisés
  • Compact et léger (EXW1)
    Volume réduit approximativement de 86 %, masse réduite approximativement de 87 %
  • Connexion modulaire possible (EX600-W).