Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Montrant 1 à 10 de 24 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Vanne à siège incliné / Commande pneumatique

Séries JSB

Vanne à siège incliné / Commande pneumatique

  • Faible perte de charge grâce à la structure à siège incliné !
  • Longue durée de vie : 10 millions de cycles (air, eau), 3 millions de cycles (vapeur)
  • Large débit
    Un débit important a été rendu possible grâce à l'optimisation du design intérieur du corps de vanne. (Facteur Cv : environ 2,5 fois)
  • Compact: Hauteur 166 mm (Taille : 1")
  • Déclinée en différentes tailles de corps: 7 tailles du 3/8 au 2'
  • Pour tous fluides (équivalent à l'inox 316L)
    Air, Eau, Vapeur.

Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière

Séries JSY3000-S

Ilot de distributeur embrochable sur embase métal à sortie arrière

  • Le joint d'étanchéité sur la plaque en INOX protège les distributeurs des projections liquides
  • Câblage
    connecteur SUB-D/Câble plat/Boitier terminal/Câble nu/Interface série (EX600, EX245, EX250, EX260)
  • Compatible avec EtherNet/IP™ et IO-Link

Vérin sans tige à entrainement magnétique/modèle de base

Séries CY3B

Vérin sans tige à entrainement magnétique/modèle de base

  • Légèreté
    Le poids du produit a été réduit par une nouvelle conception du chariot et des fond de vérins et l'utilisation d'accouplement magnétique
    Poids réduit de 16% (1.35 kg → 1.13 kg)
  • Graissage amélioré
    Un joint auto-lubrifiant installé sur le piston, assure la lubrification (Ø de vérin: de ø15 à ø63)
  • Fonctionnement stable
    L'allongement de la bague de guidage jusqu'à 30%, contribue à la fluidité du mouvement

Vacuum Pad/Bowl Shape with Non-slip Feature

Séries ZP3M

Vacuum Pad/Bowl Shape with Non-slip Feature

  • Nervures spéciales antiglisse
    Nervures diagonales disposées radialement assurant une préhension dans toutes les directions
    • Empêche le glissement de la pièce
    • Sécurise la préhension et le transfert
  • Forme concave avec une excellente flexibilité
    Les pièces incurvées peuvent également être manipulées
    La ventouse suit la forme de la pièce ce qui permet une préhension stable
  • Force de préhension horizontale : 231 N (ventouse ø 80)
  • Convient aux pièces à température élevée (200 °C)
  • Matière : FS61 (Caoutchouc fluoré) résistant à l'abrasion
    Résistance à l'abrasion plus de deux fois supérieure à celle des ventouses en uréthane SMC
  • Convient aux pièces présentant un film d'huile
    L'huile étant éjectée dans les rainures entre les nervures spéciales, le glissement latéral de la pièce peut être supprimé même sur une plaque d'acier recouverte d'un film d'huile.

Vérin bi-tiges

Séries CXS2

Vérin bi-tiges

  • Énergie cinétique admissible: 0.016 J (7 fois plus que le modèle actuel)
  • Vitesse maxi du piston: 800 mm/s (2.6 fois plus que le modèle actuel)
  • Courses standards maxi. plus longues
  • Les dimensions de montage sont compatibles avec les produits existants de la série CXS
  • La construction à double piston permet de doubler l'effort de poussée
  • Précision d'anti-rotation de ±0,1° grâce à la construction à double tige.

Limiteurs de débit compacts avec mini-indicateur

Séries JAS-SML/SCL

Limiteurs de débit compacts avec mini-indicateur

  • L'amélioration de la résolution a permis d'effectuer des ajustements précis
    1〜50mm/s:Série JAS-SML
    50〜150mm/s:Série JAS-SCL
  • Hauteur: jusqu'à 20.8 mm plus court
  • Le débit peut être contrôlé numériquement à l'aide de la fenêtre de l'indicateur
    Grâce à l'indication du vernier, il est possible de configurer des réglages fins par incréments de 1/4 de tour
    Reduit le temps d'installation et les erreurs de réglages

Vérin compact longue durée de vie

Séries CQS-XB24

Vérin compact longue durée de vie

  • Nouvelle technologie offrant une durée de vie au moins 4 fois plus importante Intervalles de maintenance allongées
  • Caractéristiques de fonctionnement et dimensions identiques aux modèles actuels de la série de vérin compact CQ2.

Vérin compact longue durée de vie

Séries CJ2-XB24

Vérin compact longue durée de vie

  • Nouvelle technologie offrant une durée de vie au moins 4 fois plus importante Intervalles de maintenance allongées
  • Caractéristiques de fonctionnement et dimensions identiques aux modèles actuels de la série de vérin pneumatique CJ2.

Table de précision, modèle haute rigidité

Séries MXQ32-X2600

Table de précision, modèle haute rigidité

  • Un guidage à 4 rangées obliques précontraintes pour grande rigidité et unre haute précision
  • Flèche de la table: Reduite de moitié (0.022mm→0.011mm)
  • Charge maxi. transportée: 160 N
  • Table en aluminium:
    Augmentation du poids de la charge en réduisant le poids des pièces mobiles
  • Les orifices de raccordement, le réglage de la course et la détection, regoupés sur une seule face, améliore l'installation du produit

Grippers for Collaborative Robots for KAWADA ROBOTICS CORPORATION, NEXTAGE

Séries ZXP7-PFL1-#-X1, JMHZ2-X7500-KR

Grippers for Collaborative Robots for KAWADA ROBOTICS CORPORATION, NEXTAGE

Ventouses de préhension sur bride
  • Conforme ISO9409-1-50-4-M6
  • Raccordement sans tuyauterie
    Raccordement individuel à chaque ventouse évité, aucune interférence possible avec les objets ou les opérateurs
  • Large choix de ventouses disponible pour tout type de pièce à transférer.

Pince pneumatique
  • Compacte et légère avec une force de préhension importante grâce à son fonctionnement pneumatique
  • Pince pneumatique grande rigidité et haute précision du fait de sa construction à guide intégré
  • Guide linéaire haute précision
  • Répétabilité : ±0.01 mm
  • Conforme ISO9409-1-50-4-M6.