Système de préhension par le vide (type ventouse / type mousse) Séries ZGP Description produit Catalogue de caractéristiques Système de préhension par le vide (type ventouse / type mousse) La série ZGP à ventouse a été ajoutée [Nouveau]3 types de distributeurs d'alimentation (double 3/2 [Nouveau])N.O. (5/2 monostable), N.F. (5/2 monostable)Toutes les tailles sont compatibles IO-Link [Nouveau]Convient à la palettisation et dépalettisation du carton ondulé, etc...Générateur de videIntègre toutes les fonctions requise pour l'aspiration (Ejecteur, vanne d'alimentation/casse vide, silencieux, pressostat)Peut être utilisé immédiatement en connectant simplement 1 câble électrique et un tuyau d'airCompatible avec les robots collaboratifs de 4 entreprisesUNIVERSAL ROBOTS / OMRON / TECHMAN ROBOT / FANUC / YASKAWA ElectricForce de levage440 N (200 x 120) (à −63 kPa)880 N (300 x 180) (à −63 kPa)2144 N (400 x 240) (à −75 kPa). Catalogue produit
Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations Séries SY1000-L Description produit Catalogue de caractéristiques Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations * / 128 points∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4Le JSY1000-L a été ajouté [Nouveau]Réduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité. Catalogue produit