Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 3 de 3 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Système de préhension par le vide (type ventouse / type mousse)

Séries ZGP

Système de préhension par le vide (type ventouse / type mousse)

  • La série ZGP à ventouse a été ajoutée [Nouveau]
  • 3 types de distributeurs d'alimentation (double 3/2 [Nouveau])
    N.O. (5/2 monostable), N.F. (5/2 monostable)
  • Toutes les tailles sont compatibles IO-Link [Nouveau]
  • Convient à la palettisation et dépalettisation du carton ondulé, etc...
  • Générateur de vide
    Intègre toutes les fonctions requise pour l'aspiration
    (Ejecteur, vanne d'alimentation/casse vide, silencieux, pressostat)
  • Peut être utilisé immédiatement en connectant simplement 1 câble électrique et un tuyau d'air
  • Compatible avec les robots collaboratifs de 4 entreprises
    UNIVERSAL ROBOTS / OMRON / TECHMAN ROBOT / FANUC / YASKAWA Electric
  • Force de levage
    440 N (200 x 120) (à −63 kPa)
    880 N (300 x 180) (à −63 kPa)
    2144 N (400 x 240) (à −75 kPa).

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations

Séries SY1000-L

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations

  • Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations * / 128 points
    ∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4
  • Le JSY1000-L a été ajouté [Nouveau]
  • Réduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité.