Référence produit

Mon compte

×

Bienvenue chez SMC France !
Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ?
Consultez notre page dédiée

Prochainement...

Affichage 1 à 4 de 4 entrées
Afficher 10 | 20 | 50 | 100

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations

Séries SY1000-L

Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations

  • Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations * / 128 points
    ∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4
  • Le JSY1000-L a été ajouté [Nouveau]
  • Réduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité.

Débitmètre non intrusif pour liquides

Séries PFUW

Débitmètre non intrusif pour liquides

  • Une plage de débit nominale de 0 à 200 (L/min) a été ajoutée [Nouveau]
  • Avantages des 8 zéros du montage à bride
    Zéro travaux de tuyauterie
    Zéro fuite
    Zéro obstruction
    Zéro perte de pression
    Zéro contact avec le fluide
    Zéro contact métallique avec le fluide
    Zéro pénétration de matières étrangères dans la tuyauterie
    Plage de débit nominal à partir de Zéro l/min
  • Le montage et remplacement facile réduisent les travaux d'installation.