Générateur d'azote à membrane Séries NMG Description produit Catalogue de caractéristiques Générateur d'azote à membrane Une génération d'azote de haute pureté est facilement réalisable avec une simple alimentation en air compriméConcentration d'azote : Max. 99,9 % ou plus / Débit de sortie : 20 l/min (ANR)* Pression d'entrée : 0,7 MPa, Température de l'entrée d'air : 25 °CCompact et facile à utiliser au point d'utilisationAucune alimentation électrique requisePas besoin de remplacement de bouteilles de gazRaccordement modulaireClasse de pureté de l'air en sortie (humidité) "2" *∗ Utilisation du NMG50A-08N1 avec une pureté de l'air comprimé côté entrée conforme à la norme ISO 8573-1:2010 [1:6:1]. Catalogue produit
Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations Séries SY1000-L Description produit Catalogue de caractéristiques Électrodistributeurs 5/2, 5/3 et 2x3/2 compacts, embrochables, sur embase multiple jusqu'à 64 stations Nombre de stations/Nombre de sorties: de 4 à 64 stations * / 128 points∗Les stations sont possible uniquement par multiples de 4Le JSY1000-L a été ajouté [Nouveau]Réduction du câblage, réduction du nombre d'interfaces SI, réduction de la main d'œuvre, compacité. Catalogue produit
Débitmètre non intrusif pour liquides Séries PFUW Description produit Catalogue de caractéristiques Débitmètre non intrusif pour liquides Une plage de débit nominale de 0 à 200 (L/min) a été ajoutée [Nouveau]Avantages des 8 zéros du montage à brideZéro travaux de tuyauterieZéro fuiteZéro obstructionZéro perte de pressionZéro contact avec le fluideZéro contact métallique avec le fluideZéro pénétration de matières étrangères dans la tuyauteriePlage de débit nominal à partir de Zéro l/minLe montage et remplacement facile réduisent les travaux d'installation. Catalogue produit
Vérin compact guidé Séries MGPK Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin compact guidé Les alésages Ø 6, Ø 8 et Ø 10 ont été ajoutésPeuvent également être utilisés vérin stoppeur [Nouveau] Un modèle avec amortissement pneumatique a été ajouté pour les alésages de Ø 12 à Ø 50 Le positionnement symétrique des orifices de raccordement a été standardiséEncombrement: réduit de 28 % maxi.(538cm³ → 390cm³)Poids: réduit de 41 % maxi. (0.32 kg → 0.19 kg)Haute rigidité: Une configuration optimisée pour un corps compactÉpaisseur de la plaque augmentée jusqu'à 33 pour une meilleure rigidité Ajout d'un joint auto-lubrifiant sur les colonnes de guidages. Catalogue produit
Vérin pneumatique standard Séries MB2/MDB Description produit Catalogue de caractéristiques Vérin pneumatique standard Une version antirotation pour les modèles à simple tige et tige traversante a été ajoutée. [Nouveau]Durabilité 3 fois supérieure grâce à la structure à amortissement élastique + pneumatiqueÉnergie cinétique admissible : Max. 1,5 foisMême énergie cinétique que le produit actuel de la série MB de la taille supérieureLes émissions de CO₂ (consommation d'air) peuvent être réduites jusqu'à 39 % Les émissions de CO₂ (consommation d'air) peuvent être réduites grâce à la réduction du diamètre choisi (Consommation d'air pour un cycle)La longueur totale, les dimensions de montage et les supports de montage sont interchangeables avec le produit existant de la série MB Avec détecteurs (série MDB2 : MDB2, MDB2W, MDB2K, MDB2KW). Catalogue produit
Détecteur statique / sécurité intrinsèque Séries D-M9BA#-917 Description produit Catalogue de caractéristiques Détecteur statique / sécurité intrinsèque ATEX, UL/CSAIndicateur bicolore (Rouge, Vert)La plage de fonctionnement correcte peut être déterminée par la couleur du voyant (rouge → vert ← rouge)Compatible avec la fabrication de batteries secondaires. Catalogue produit