À découvrir
Découvrez-en plus
En savoir plus
Besoin d'aide pour trouver votre produit ?
Formations SMC
Services
Aide et ressources
Outils
Qui sommes-nous ?
Nos engagements
Nous contacter
Bienvenue chez SMC France ! Besoin d’informations sur le Compte Client en ligne SMC ? Consultez notre page dédiée
Beverage industry
We understand that beverage production is a complex and fast-moving process. You need reliable partners to guarantee a high level of production over a wide range of processes:
We offer total solutions to address your key challenges such as:
"SMC brings a wealth of automation and process knowledge gained from across the beverage industry, both at the End-User and the Machine Builder. Through the expertise of our beverage team, we help our customers to deliver greater productivity and lower total cost of ownership, from new investment through to full machine life”.
Avec une solution de surveillance appropriée, toutes les variables telles que la pression et le débit des fluides et de l'air, la régulation de la température du réservoir, le positionnement des vannes et les fuites peuvent être contrôlées à tout moment, ce qui permet de détecter toute anomalie à l'avance et de résoudre les problèmes avant toute défaillance.
Il est essentiel de surveiller la pression et le débit du fluide. De cette manière, il est possible d'éviter les chutes de pression dues au filtre à air, ainsi que de contrôler les changements dus à des fuites ou à un processus hors limites. Le contrôle de ces paramètres a un impact direct sur la qualité finale du produit et l'efficacité globale de la machine.
Pour garantir que le produit répond aux normes de sécurité alimentaire appropriées, les paramètres du processus tels que le débit, la pression et la température du fluide doivent être contrôlés. Les limites du processus, les fuites et les changements aux points critiques du processus doivent être ciblés et surveillés avec des équipements appropriés.
Pour un étiquetage cohérent, il est nécessaire de tenir compte de la pression et du débit d'air, ainsi que de l'entretien des buses ioniseurs. Si nous maîtrisons ces paramètres, nous pouvons surveiller les problèmes d'étiquetage à un stade précoce, avant que des erreurs ne se produisent.
En contrôlant la pression et le débit d'air pour éviter les restrictions et les fuites, ou en vérifiant les buses de l'ioniseur statique, vous pouvez continuer sans arrêts imprévus et augmenter le temps de fonctionnement.
En surveillant correctement les paramètres, nous pouvons détecter des erreurs telles que la perte de vide due à l'usure des patins et à l'obstruction des filtres, les chutes de pression dues à l'insuffisance d'air dans les filtres, les variations de la consommation d'air dues aux fuites et les erreurs de position des actionneurs.
Stockage, process et mélange
Dé-palettisation et palettisation
Soufflage PET
Rinçage et remplissage
Bouchage et étiquetage
Mise en caisse et transport
Série VFN2120N-X23/36
Type de conception hygiénique : corps en résine avec moins de concavités. Nettoyage direct de la vanne possible (IP67)
Série JSY5000-H
Faible accumulation de liquide et facile à nettoyer
Série PF3W
Fluide applicable : eau, solution aqueuse d'éthylène glycol, eau déionisée et divers liquides chimiques
Série PA5000
Taux de refoulement jusqu'à 63 l/min
Série ITV
Contrôle dynamique de la pression d'air par signal électrique
Série HRS
Excellente stabilité thermique
Série VBA
Conçu pour fournir une pression élevée uniquement là où cela est nécessaire
Série KQG2
Acier inoxydable 316
Séries TD, TLM, TH/L
Tube fluoropolymère
Série ZGS
La solution de palettisation complète et efficace
Série AMS20/30/40/60
Améliorez votre gestion de l'air comprimé
Série LEG
Convient pour pousser, arrêter ou transférer avec un support supplémentaire
Série EXW1
Solution légère pour une communication centralisée, avec une portée pouvant atteindre 100 m
Série PF3A7*H-L
Fluide compatible : air, N2
Série ZK2-A
Unité de vide avancée (systèmes d'éjecteur/pompe/collecteur) avec options à faible bruit et haute efficacité
Série HF2-BAC
Valeur d'activation antibactérienne supérieure ou égale à 4
Série ISE7#/ISE7#G/ISE79S
Fluides applicables : fluides généraux et air
Série VCH
Durée de vie : 10 millions de cycles
Série VCHC
Conçu pour être utilisé avec de l'air ou un gaz inerte
Série VCHR
Avec purge des contre-pressions
Série VCHN
Réduction du bruit de 35 dB(A)
Série CG5-X2977
Conception hygiénique et propre, approuvée par la FDA
Série HF2A-LEY
Boîtier : équivalent IP69K
Série VQZ
Conception compacte avec débit élevé
Série JSB
Augmentez le débit et minimisez les pertes
Série PF3A*H
Ratio de débit 100:1 avec une perte de pression quasi nulle
Série KFG2H-E
Certifié pour empêcher l'accumulation de liquides et de corps étrangers
Série ZHV
Spécialement conçu pour réduire la consommation d'air
Série AC-D
Classes de pureté de l'air certifiées selon la norme ISO 8573-1:2010
Pressostats numériques
De nombreuses variantes de pressostats sont disponibles
Série IZT40/41/42
IZT40: Modèle basique AC, DC / IZT41: Modèle standard AC, DC / IZT42: Modèle double AC
Série IZF21/31
Design compact
Série KNH
Buse grande efficacité
Série TPS
Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
Série SY3000/5000/7000
Série ZSE20(F)
Écran 3 couleurs à 3 affichages
Série D-MP
Plage de mesure : 25mm, 50mm, 100mm et 200mm