Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Italipar
Tudjuk, hogy az italgyártás összetett és gyorsan változó folyamat. Önnek megbízható partnerekre van szüksége a magas szintű termeléshez, hogy a folyamatok széles skáláját garantálni tudja:
Teljes körű megoldásokat kínálunk az Ön kulcsfontosságú kihívásaira, mint például:
"Az SMC magas automatizálási és folyamatismerettel rendelkezik, amelyet az italiparban szerzett, mind a végfelhasználó, mind a gépgyártó részéről. Italgyártó csapatunk szakértelmével segítünk ügyfeleinknek nagyobb termelékenységet és alacsonyabb összköltséget elérni, az új beruházástól kezdve a gép teljes élettartamán keresztül.”
Egy megfelelő felügyeleti megoldással az összes változó, például a folyadék- és légnyomása és az áramlási sebessége, a tartály hőmérséklet-szabályozása, a szelepek elhelyezése és a szivárgások bármikor ellenőrizhetők, így minden rendellenesség előzetesen észlelhető, és a problémák még a meghibásodás előtt orvosolhatók.
Lényeges a folyadéknyomás és az áramlás ellenőrzése. Így elkerülhető a légszűrőből eredő nyomásesés, valamint a szivárgás vagy a határértékeken túli folyamat miatti változások szabályozása. Ezeknek a paramétereknek az ellenőrzése közvetlen hatással van a termék végső minőségére és a gép általános hatékonyságára.
Annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a megfelelő élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a folyamat paramétereit, például a folyadékáramlást, a nyomást és a hőmérsékletet ellenőrizni kell. A folyamat határértékeit, a szivárgásokat és a folyamat kritikus pontjain bekövetkező változásokat megfelelő berendezésekkel kell megcélozni és nyomon követni.
A következetes címkézés érdekében figyelembe kell venni a légnyomást és az áramlást, valamint az ionizátor fúvókák karbantartását. Ha ezeket a paramétereket ellenőrzés alatt tartjuk, akkor a címkézési problémákat még a hibák bekövetkezése előtt, korai szakaszban ellenőrizhetjük.
A légnyomás és az áramlás ellenőrzésével a szűkületek és szivárgások elkerülése érdekében, illetve a statikus ionizátor fúvókáinak ellenőrzésével nem tervezett leállások nélkül folytathatja a munkát, és növelheti az üzemidőt.
A paraméterek megfelelő nyomon követésével felismerhetők az olyan hibák, mint a betétek kopása és a szűrők eltömődése miatti vákuumveszteség, a szűrő levegőhiányából eredő nyomásesés, a szivárgások miatti levegőfogyasztás változása és a működtetők pozícióhibái.
Tárolás, feldolgozás és keverés
Paletta lepakolás, palettázás
PET palack fúvás
Öblítés és feltöltés
Kupakolás és címkézés
Doboz csomagolás és szállítás
AMS Sorozat A sűrített levegő kezelésének javítása
VFN2120N-X23/36 Sorozat
Higiénikus kialakítású: műanyag kivitel, kevesebb homorúsággal. A szelep közvetlen tisztítása lehetséges (IP67).
JSY5000-H Sorozat
Alacsony folyadékfelhalmozódás és könnyen tisztítható
PF3W Sorozat
Alkalmazható közeg: Víz, etilénglikol vizes oldata, ioncserélt víz és változatos kémiai folyadékok
PF3A Sorozat
Alkalmazható közeg: levegő, N2
LFE Sorozat
Alkalmazható közeg: víz, víz alapú hűtőfolyadék
PA5000 Sorozat
Ürítési sebesség akár 63 l/perc
IP8000/8100 Sorozat
Billenőkaros és tengely-visszavezetéses típus
ITV Sorozat
A légnyomás dinamikus szabályozása elektromos jellel
HRS Sorozat
Nagyszerű hőmérséklet-stabilitás
VBA Sorozat
Magas nyomás biztosítására tervezve, csak ott ahol szükséges
KQG2 Sorozat
316 rozsdamentes acél
TD, TLM, TH/L Sorozat
Fluoropolimer csövek
ZGS Sorozat
A teljes és hatékony raklapozási megoldás
CP96 Sorozat
Átmérő (mm): 32 ~ 125
LEG Sorozat
Alkalmas tolásra, megállításra vagy átvitelre egy extra támasz segítségével
SY3000/5000/7000 Sorozat
Kompakt kialakítás, nagy áramlással
EX600-W Sorozat
Decentralizált, vezeték nélküli soros átviteli rendszer ki- és bemeneti modulokhoz
PF3A7*H-L Sorozat
ZSE20(F) Sorozat
3-szegmensű, 3-színű kijelző
ZK2-A Sorozat
Fejlett vákuumegység (ejektor / szivattyú / manifold rendszerek) alacsony zajszintű és nagy hatékonyságú opciókkal.
HF2-BAC Sorozat
4-es vagy magasabb antibakteriális aktiválási érték
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Sorozat
Alkalmazható közegek: folyadékok és levegő
PF3A*H Sorozat
100:1 áramlási arány szinte nulla nyomásveszteséggel
ISE70/75/75H Sorozat
ATEX kategória 3 - II 3G
VCH Sorozat
Élettartam: 10 millió ciklus
VCHC Sorozat
Levegővel vagy gázzal történő használatra tervezték
VCHR Sorozat
Tehermentesítő típus
VCHN Sorozat
35 dB(A) a zajcsökkentéshez
CG5-X2977 Sorozat
Higiénikus, tiszta kialakítás és FDA jóváhagyás
HF2A-LEY Sorozat
Burkolat: IP69K védettségű
VQZ Sorozat
Kompakt kivitel nagy áramlással
JSB Sorozat
Az áramlási sebesség növelése és a veszteségek minimalizálása
KFG2H-E Sorozat
Tanúsított a folyadékok és idegen anyagok felhalmozódásának megakadályozására
AC-D Sorozat
Az ISO8573-1: 2010 szabvány szerint tanúsított levegőtisztasági osztályok
Nyomáskapcsolók
Nyomáskapcsolók számos változata elérhető
IZT40/41/42 Sorozat
IZT40: alaptípus / IZT41: AC típus / IZT42: kettős AC típus
IZF21/31 Sorozat
Kompakt kivitel
KNH Sorozat
Nagyteljesítményű fúvóka
ZHV Sorozat
Kifejezetten a levegőfogyasztás csökkentésére tervezve
TPS Sorozat
Alkalmazható csövezés külső átmérő: Ø 4 és Ø 12 mm között
D-MP Sorozat
Mérési tartomány: 25mm, 50mm, 100mm és 200mm