Hitta rätt artikel
Utforska produktsortimentet
Behöver du hjälp att välja rätt produkt?
Tryggt, enkelt, låg vikt och ökad driftsäkerhet med SMC:s trådlösa system
Hjälp & Support
Manualer & Nedladdningar
Resurser
Lär känna SMC
Våra åtaganden
Kontakt och kontor
Dryckesindustri
Vi förstår att dryckesproduktion är en komplex och snabbrörlig process. Du behöver pålitliga partners för att garantera en hög produktionsnivå över ett brett spektrum av processer som:
Vi erbjuder helhetslösningar för att möta dina viktigaste utmaningar:
"SMC tillför en mängd automations- och processkunskaper från hela dryckesindustrin. Både hos slutanvändaren och maskinbyggaren. Genom expertis hos vårt dryckesteam hjälper vi våra kunder att leverera högre produktivitet och lägre totala ägandekostnader, från nyinvestering till full maskinlivslängd”.
Med ett bra system för övervakning kan alla variabler som vätske- och lufttryck, flöde, temperatur, ventilers läge, samt eventuellt läckage vara under ständig kontroll, vilket gör det möjligt att upptäcka avvikelser och åtgärda problemen innan fel uppstår.
Det är viktigt att övervaka tryck och flöde. På så sätt är det möjligt att undvika tryckfall från luftfiltret, samt kontrollera förändringar på grund av läckage eller en störning i processen. Styrningen av dessa parametrar har en direkt inverkan på produktens slutliga kvalitet och maskinens totala effektivitet.
För att garantera att produkten uppfyller gällande livsmedelssäkerhetsstandarder måste processparametrar som vätskeflöde, tryck och temperatur vara under kontroll. Parametrar, läckage och förändringar på kritiska punkter i processen måste väljas och övervakas med lämplig utrustning.
För konsekvent märkning är det nödvändigt att styra lufttryck, flöde, samt underhåll av eventuella joniseringsmunstycken. Om vi har dessa parametrar under kontroll kan vi upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede, innan några fel uppstår.
Genom att övervaka lufttryck och flöde för att undvika tryckfall och läckage, samt kontrollera munstyckena på joniseraren, kan du fortsätta utan oplanerade stopp och öka drifttiden.
Med korrekt övervakning av parametrar kan vi upptäcka fel som vakuumförlust på grund av sugkoppsslitage och igensatta filter, tryckfall som härrör från flödeshinder, variationer i luftförbrukning på grund av läckage, samt cylindrars positionsfel.
Lagring, process och blandning
Lossning och lastning av pallar
PET - blåsning
Sköljning och fyllning
Förslutning och etikettering
Packning och emballering
AMS Series Level up your compressed air management
VFN2120N-X23/36 Series
Hygienic design type: resin body with less concaves. Direct cleaning of valve is possible (IP67)
JSY5000-H Series
Low fluid accumulation and easy to clean
PF3W Series
Applicable fluid: water, ethylene glycol aqueous solution, deionized water and diverse chemical liquids
PF3A Series
Applicable fluid: air, N2
LFE Series
Applicable fluid: water, water-soluble coolant
PA5000 Series
Discharge rate up to 63 l/min
IP8000/8100 Series
Lever and rotary type
ITV Series
Dynamic control of air pressure by electrical signal
HRS Series
Great temperature stability
VBA Series
Designed to provide high pressure only where it is needed
KQG2 Series
316 Stainless steel
TD, TLM, TH/L Series
Fluoropolymer tubing
ZGS Series
The complete and efficient palletising solution
LEG Series
Suitable for pushing, stopping or transferring with an extra support
EX600-W Series
Decentralised & wireless serial transmission system for input/output
PF3A7*H-L Series
ZK2-A Series
Advanced vacuum unit (ejector/pump/manifold systems) with low noise and high efficiency options
HF2-BAC Series
Antibacterial activation value 4 or higher
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Series
Applicable fluids: general fluids and air
PF3A*H Serien
100:1 flödesförhållande med nästan ingen tryckförlust
ISE70/75/75H Series
ATEX category 3 - II 3G
VCH Series
Service life: 10 million cycles
VCHC Series
Designed for use with air or inert gas
VCHR Series
Relieving type
VCHN Series
35 dB(A) to noise reduction
CG5-X2977 Serien
Hygienisk design och FDA godkänd.
HF2A-LEY Serien
IP69K godkänd
VQZ Series
Compact design with high flow
JSB Series
Boost flow rate and minimise losses
KFG2H-E Serien
Överfallskoppling, utvändig gänga
AC-D Serien
Renhetklassad enligt ISO8573-1:2010.
Pressure Switches
Many variations of pressure switches are available
IZT40/41/42 Series
IZT40: basic type / IZT41: AC type / IZT42: dual AC type
IZF21/31 Series
Slim design
KNH Series
High-efficiency nozzle
ZHV Serien
Speciellt designad för att minska luftförbrukningen.
TPS Series
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
CP96 Series
Bore sizes (mm): 32 ~ 125
SY3000/5000/7000 Series
ZSE20(F) Series
3-Screen, 3-Colour Display
D-MP Series
Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
ZHV Series
Specially designed to reduce air consumption