Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Termékkatalógus

25A-MHW2, Szögmegfogó, 180° szög, fogaskerék-fogasléces

  • Akkumulátor gyártással kompatibilis
  • 8.27 Nm maximális megfogónyomaték 0.5 Mpa mellett
  • Az ujjak nyitási szöge -6° és 180° között
  • Kettős működésű
  • ismétlési képességet: ±0.2 mm
  • Maximális működési frekvencia: 60 c.p.m.

Konfigurálja a terméket

 
dugattyúátmérő
menet típusa
megfogóujj opció
Jeladó
bekötővezeték
szám