Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sensori allo stato solido, resistente all'acqua, con LED bic., Montaggio diretto, Grommet – D-M7BA

Resistente agli schizzi

  • Utilizzabile in macchine di lavorazione, taglio o lavaggio – Resistente all'acqua e ai liquidi refrigeranti
  • Riducete le scorte – Montaggio diretto; non sono necessari accessori di montaggio aggiuntivi
  • Semplificare il cablaggio – Disponibilità di un connettore precablato.

And much more

  • Connessione elettrica: Grommet
  • Applicazione: 24Vcc Relè/PLC
  • Tensione: 24V DC (10 a 28V DC)
  • Corrente di carico: 2.5 a 40mA.

Configure your product

 
Lunghezza cavi