Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektronický snímač polohy, vodeodolný s 2-farebnou signalizáciou, priama montáž – séria D-M7BA

Bez obáv zo striekajúcej vody

  • Pre použitie v procesných, obrábacích a umývacích strojoch – odolný vode a chladiacej kvapaline
  • Zníženie skladovaných položiek – priama montáž, nie je potreba ďalších držiakov pre montáž na pohon
  • Jednoduché elektrické pripojenie – k dispozícii prevedenie s konektorom M8 / M12.

Základné technické informácie

  • elektrické pripojenie: vodiče, kábel s konektorom
  • použitie: 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 24 V DC (10 až 28 V DC)
  • max. prúd: 2.5 až 40 mA.

Nakonfigurujte si produkt

 
dĺžka kábla