Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

HF1B-IS10, Pressostato a contatto reed, Industria alimentare

  • Compatibile con il settore alimentare
  • Peso: 62g (16% più leggero modello precedente IS1000)
  • Altezza complessiva: 52mm (11% più piccolo modello precedente IS1000)
  • Tensione d'esercizio fino a 100V ac/dc
  • Durata: 5 milioni di cicli
  • Previsto per lacombinazione F+R+L
  • RoHS e CE

Configura il tuo prodotto

 
Filettatura
Tenuta
Opzioni