Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Manifold di elettrovalvole compatte a 5 vie a 64 stazioni – JSY1000/3000-L

Più stazioni, più possibilità

  • Riduzione del cablaggio, della manodopera per la connessione e del numero di unità SI – Da 4 a 64 stazioni e 128 punti di uscita
  • Ottenere funzionalità di comunicazione avanzate sia per i sistemi di controllo generici che per i sistemi di I/O di sicurezza – sono disponibili i protocolli PROFINET®, EtherNet/IP™, EtherCAT®, IO-Link e CIP Safety
  • Risparmio di spazio nell'applicazione – Spazio di installazione ridotto fino a 110 mm.

And much more

  • Cablaggio in bus di campo
  • Base modulare in resina plug-in
  • Portata: fino a 567 l/min
  • Grado di protezione: JSY1000-L - IP40 / JSY3000-L: - IP67.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca

Fase 2: Configurazione

 
Azionamento
Tipo di Pilotaggio
Circuito di protezione
LED/circuito di protezione/Comune
Azionamento manuale