Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza pneumatica angolare a 180°, tipo a pignone e cremagliera - MHW2

  • Massimo momento di presa 8.27 Nm a 0.5 MPa
  • Angolo di apertura delle dita da -6° a 180°
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.2 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configura il tuo prodotto

 
Diametro
Filettatura
Tipi di dita
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero