Výběr prvků
×

Jít na "Obsah košíku"
Objednací kód

Můj účet

×

Vítejte u SMC !

Digitální katalog

MHW2, Úchopná hlavice, 2 čelisti, s hřebenem

  • max. upínací moment: 8.27 Nm při tlaku 0.5 MPa
  • úhel rozevření pro jednu čelist: -6° až 180°
  • Dvojčinná
  • Opakovatelnost: ±0.2 mm
  • Maximální provozní frekvence: 60 c.p.m.

Nakonfigurujte si produkt

 
průměr pístu
typ závitu
provedení čelistí
snímač polohy
konektor nebo vodiče
počet