SMC JSY, la più piccola elettrovalvola al mondo
                  SMC ha presentato JSY, la più piccola elettrovalvola a 5 vie attualmente disponibile sul mercato.
Compatta e leggera, con i suoi 6,4 mm è ideale per applicazioni dove lo spazio è ristretto, in particolare nel campo della robotica, ad esempio in applicazioni di verniciatura e saldatura.
Utilizzabile anche per parti mobili come unità e tavole rotanti, così come nei cambi di utensili nei bracci robotici, la serie JSY, nonostante le sue dimensioni compatte, può raggiungere portate elevate da 179 a 1551 l/min. L'elettrovalvola è progettata per offrire alti livelli di produttività, e assorbe solo 0,2 W max., contribuendo così a ridurre la potenza complessiva dell'impianto, e, di conseguenza, il calore generato nel quadro elettrico.
Il prodotto offre, infine, un elevato grado di versatilità. Il manifold di elettrovalvole può essere infatti configurato nel modo migliore per l'installazione, ed è possibile assemblare diversi tipi di connessioni in base alle esigenze del cliente, rendendo l'installazione più rapida.
L'elettrovalvola è disponibile in tre dimensioni:
I nostri clienti chiedono soluzioni sempre più compatte e con pesi ridotti, ha sottolineato Marino Colombo, Product Manager di SMC Italia. Con la nuova elettrovalvola JSY possiamo soddisfare queste esigenze. È progettata per adattarsi ovunque garantendo qualità. Nonostante la larghezza ridotta, questa soluzione offre prestazioni elevate.
                       27 feb 2020